(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 MSN350(ひもタイプ) ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 MSN350(ひもタイプ) ブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,069円
税込価格
9,976円

安全靴のエントリーモデル、JIS規格合格の安全靴。【特長】・足先ゆったりの幅広...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブルー
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ベロア)
  • 重量(g):
    800
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

安全靴(MSN350 ひもタイプ)の特長

足先ゆったりの幅広樹脂製先芯を採用。樹脂製のため軽量で、サビや冷えに強く、鋼製先芯と同じJIS規格S種(普通作業用)と同等に安全性能を持つ。

足先ゆったりの幅広樹脂製先芯を採用。樹脂製のため軽量で、サビや冷えに強く、鋼製先芯と同じJIS規格S種(普通作業用)と同等に安全性能を持つ。

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠。クッション性と耐摩耗性にも優れた靴底。

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠。クッション性と耐摩耗性にも優れた靴底。

  • 耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。
  • 油や水など滑りやすい床面での作業に最適。
  • クッション性に優れた素材を使用。足に掛かる衝撃を軽減。
  • 男女兼用。
商品画像

商品画像

全面図

全面図

側面図

側面図

背面図

背面図

左側面

左側面

上面図

上面図

素材・材質●先芯:ワイド樹脂
●甲被:牛クロム革(ベロア)
●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
●靴底:発泡ポリウレタン2層底
重量・容量標準重量:800g/足
※両足での重さです
※標準重量は、26.0cmを基準としています。
規格●JIS T8101革製S種E・F合格
サイズ・寸法23.5~28.0(EEE)
ブルー
製法I式
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
23.5
4548890154459
1足

1個

9,069( 9,976円 )

-

24
4548890154466
1足

1個

9,069( 9,976円 )

6日目

24.5
4548890154473
1足

1個

9,069( 9,976円 )

6日目

25
4548890154480
1足

1個

9,069( 9,976円 )

6日目

25.5
4548890154497
1足

1個

9,069( 9,976円 )

6日目

26
4548890154503
1足

1個

9,069( 9,976円 )

6日目

26.5
4548890154510
1足

1個

9,069( 9,976円 )

6日目

27
4548890154527
1足

1個

9,069( 9,976円 )

6日目

27.5
4548890154534
1足

1個

9,069( 9,976円 )

6日目

28
4548890154541
1足

1個

9,069( 9,976円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全靴のエントリーモデル、JIS規格合格の安全靴。
【特長】
・足先ゆったりの幅広樹脂製先芯を採用しました。
・樹脂製ですので軽量で、サビや冷えに強く、鋼製先芯と同じJIS規格S種(普通作業用)と同等に安全性能を持っています。
・すべりに強く、耐摩耗性とクッション性に優れる靴底。
・発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠。
・クッション性と耐摩耗性にも優れた靴底です。
【用途】
・JIST8101革製S種合格の安全靴のため幅広い現場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 MSN350(ひもタイプ) ブルー

安全靴 MSN350(ひもタイプ) ブルー

    安全靴 MSN355 マジックタイプ ブルー

    安全靴 MSN355 マジックタイプ ブルー

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 9,069円 7,924円
      通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 編上靴 短靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      安全靴 MSN350(ひもタイプ) ブルーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q JISとJSAAの違いはなんですか?
      A
      先芯が入った安全靴には「JIS(日本工業規格)」と「JSAA(公益社団法人日本保安用品協会)」が定める二つの規格があります。それぞれ安全性と耐久性を測る試験をし、一般的にJIS合格品を「安全靴」、JSAA認定品を「プロテクティブスニーカー」と呼んでいます。JIS合格品とJSAA認定品との大きな違いは使用できる素材と耐久性です。甲被に人工皮革やビニルレザークロスなどを使用できるJSAA認定品と比べ、JIS合格品は革製または総ゴム製(安全長靴など)に限られるため、素材の耐久性が高く、また表底のはくり抵抗などでより厳しい基準をクリアしています。

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました