(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生爪(SSJ) 一体生爪(SC・MC 3爪用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

生爪(SSJ) 一体生爪(SC・MC 3爪用)【3個入り】

通常単価(税別)
16,100円
税込単価
17,710円

【特長】・SC・MCタイプチャック用の生爪(一体型生爪)です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 適応チャック呼びサイズ:
    110
  • 爪高さ(mm):
    36
  • 適用メーカ:
    ビクター
  • 全長(mm):
    45
  • 適合チャックタイプ:
    SC110
  • 質量(g):
    430

型番

SSJ-110 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSJ-110

1パック

3個入り

16,100( 17,710円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SC・MCタイプチャック用の生爪(一体型生爪)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪(SSJ) 一体生爪(SC・MC 3爪用)の型番SSJ-110のページです。
型番SSJ-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

生爪(SSJ) 一体生爪(SC・MC 3爪用)

生爪(SSJ) 一体生爪(SC・MC 3爪用)

    ローリングセンターRST 超硬付

    ローリングセンターRST 超硬付

      ローリングセンターRST

      ローリングセンターRST

        ローリングセンターHB

        ローリングセンターHB

          レースセンター 超硬付

          レースセンター 超硬付

            HO24M・2方向用 生爪(豊和用)

            HO24M・2方向用 生爪(豊和用)

              ローリングセンター NC70

              ローリングセンター NC70

                カブト ファインライブセンター KFL

                カブト ファインライブセンター KFL

                  カブト ファインライブセンター KFL-A

                  カブト ファインライブセンター KFL-A

                    ローリングセンター100

                    ローリングセンター100

                      Tナット(ジョーナット)北川油圧・エアチャック用

                      Tナット(ジョーナット)北川油圧・エアチャック用

                        カブト センター KC(先端取替式)

                        カブト センター KC(先端取替式)

                          カブト シールセンター KS-A

                          カブト シールセンター KS-A

                            メーカー 小林鉄工 二村機器 二村機器 二村機器 二村機器 トラスコ中山 二村機器 カブト工業 カブト工業 二村機器 ギガ・セレクション カブト工業 カブト工業
                            通常価格 16,100円 52,716円 36,288円 120,064円 13,128円 3,898円 121,981円 66,528円 90,001円 33,671円 7,936円 34,287円 71,786円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 生爪 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 生爪 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ ジョーナット 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ
                            適応チャック呼びサイズ 110 - - - - - - - - - - - -
                            爪高さ(mm) 36 - - - - - - - - - - - -
                            適用メーカ ビクター - - - - 豊和 - - - - 北川 - -
                            全長(mm) 45 - - - - - - - - - - - -

                            生爪(SSJ) 一体生爪(SC・MC 3爪用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました