(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミパレット 両面二方差しタイプ

アルミパレット 両面二方差しタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,671円
税込単価
27,138円

軽くて強いアルミ製のパレット。【特長】・アルミ製だから強くて軽い。しかも衛生的...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    アルミ合金
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    1500
  • 最大動荷重 (kg):
    1500
  • 間口 (mm):
    900
  • 奥行 (mm):
    900
  • 高さ・厚み (mm):
    130
  • 詳細タイプ:
    両面二方差し
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm):
    387
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    80
  • トラスココード:
    -
  • 中央桁幅(mm):
    40
  • 特長:
    軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
  • 質量(kg):
    13
  • 材質詳細:
    アルミ合金(A-6063-T75)
  • 内容量:
    1枚

型番

WD-0909 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

軽くて丈夫な金属製のアルミパレット

片面2方差し型

片面2方差し型

洗浄が可能で衛生的なので、クリーンルームや水場に最適なアルミ製のパレット。
一体溶接構造のためとても頑丈。

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WD-0909

1枚

1個

24,671( 27,138円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて強いアルミ製のパレット。
【特長】
・アルミ製だから強くて軽い。しかも衛生的
・洗浄が可能で衛生的
・耐久性・作業性、特にスクラップ価値が高く経済的
・一体溶接構造のため頑丈
・アルミ製なので、水場での使用に最適
【用途】
・クリーンルーム・水場などでの使用に最適

カタログ

 

Loading...

WD-0909で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミパレット 両面二方差しタイプの型番WD-0909のページです。
型番WD-0909に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミパレット 両面二方差しタイプ

アルミパレット 両面二方差しタイプ

    アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

    アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

      ACT アルミパレット

      ACT アルミパレット

        パレット LX-1111R2

        パレット LX-1111R2

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

            ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

            ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

              ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

              ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

                ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                  JCK可変型パレット

                  JCK可変型パレット

                    スクエアパレット 専用パレット

                    スクエアパレット 専用パレット

                      ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

                      ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

                        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

                        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

                          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

                          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット アクト 三甲 ピカコーポレイション ピカコーポレイション 岐阜プラスチック工業 ピカコーポレイション 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 24,671円 30,707円 63,503円 24,030円 80,438円 57,063円 13,053円 62,976円 28,073円 16,374円 80,850円 70,813円 65,313円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   18日目~   8日目   8日目   10日目   8日目   8日目   8日目   4日目   10日目   10日目   10日目  
                            商品タイプ パレット パレット パレット パレット - - パレット - パレット パレット - - -
                            材質(本体) アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) アルミ合金 ポリプロピレン(PP) スチール - - -
                            仕様 2方差し 2方差し 2方差し - - - - - 2方差し - - - -
                            最大静荷重 (kg) 1500 2000 - 4000 1000 1000 4000 500 4000 4000 1000 1000 1000
                            最大動荷重 (kg) 1500 2000 - 1000 500 500 1000 250 1000 1000 500 500 500

                            アルミパレット 両面二方差しタイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            備品置き場の敷物
                            評価 3.0満足度:3.02022/02/03
                            丈夫で、劣化しにくいことがメリット。

                            広い範囲に使用する場合、金額がもう少し安いと助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水洗いは可能ですか?
                            A
                            はい、できます。

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました