耐荷重500kgで大型の荷物・数が多い荷物も楽に運べるカゴ車。【特長】・カチオ...
床板スチール仕様
ワンタッチで使いやすい、女性でも使いやすい
カーゴプレスタは、使いやすさを追求した「ロールボックスパレット」の新定番。
WK6-10
外寸法(間口×奥行×高さ) : 1,000×800×1,700mm
内寸法(間口×奥行×高さ) : 940×745×1,460mm
積載荷重 : 500 kg
自重 : 51 kg
WK7-111
外寸法(間口×奥行×高さ) : 1,100×1,100×1,700mm
内寸法(間口×奥行×高さ) : 1,040×1,045×1,460mm
積載荷重 : 500 kg
自重 : 66 kg
従来方式
ワンタッチ方式
ステーの先端部と回転部に消音効果を高める樹脂製イエローキャップを標準装備。作業中の騒音を大幅に低減。
錆に強いダブルコーティングが美観と強度を保持
カーゴプレスタには、「カチオン電着塗装+TGIC粉体塗装」のダブルコーティングを採用。TGIC粉体塗装からは野外使用時の光沢劣化がほとんど発生せず、メラニン焼付塗装の約10倍の強度がある。
カチオン電着塗装ライン
粉体塗装ライン
生地:リン酸亜鉛処理、カチオン塗装20μ:焼き付け、粉体塗装70μ:焼き付け
カーゴプレスタ(床板スチール製)の型番WK6-10のページです。
型番WK6-10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WK7-111 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 質量(g) | 長さ(mm) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53,736円 ( 59,110円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 66000 | 1100 | 1100 |