(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T/C ツイルナガソデブルゾン 1620

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1620-19-M
T/C ツイルナガソデブルゾン 1620 1620 T/C ツイルナガソデブルゾン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,799円
税込単価
7,479円

【特長】・優れた収納力!!・女性用対応!!・スタイリッシュな着こなしのスタンダ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 素材:
    T/Cツイル ポリエステル65% 綿35%
  • 内容量:
    1着

型番

1620-19-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

1620-19-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
仕様
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
詳細カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1620-19-M

男性用
M
111
63
ディープネイビー
4991714483073
795-1477
710
50.5
53.5
1着

1個

6,799( 7,479円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた収納力!!
・女性用対応!!
・スタイリッシュな着こなしのスタンダード!!
・シワになりにくく丈夫な素材。ポリエステル65%・綿35%の王道比率。
・静電気の影響が少なく、不快なパチパチがありません。
・動きやすいプリーツロンと立体裁断を採用。
・女性用アイテムも充実の万能作業服登場!!
・定番服の名にふさわしいジーベックらしさを凝縮した高機能定番服!!
・着る人を選ばない、作業服のニュー・スタンダード!スタイリッシュな着こなしが実現!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T/C ツイルナガソデブルゾン 1620の型番1620-19-Mのページです。
型番1620-19-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T/C ツイルナガソデブルゾン 1620

T/C ツイルナガソデブルゾン 1620

    新定番服1620シリーズ T/C ツイルラットズボン

    新定番服1620シリーズ T/C ツイルラットズボン

      新定番服1622シリーズ T/C ツイルスラックス

      新定番服1622シリーズ T/C ツイルスラックス

        プリーツロンミニツナギ 1288

        プリーツロンミニツナギ 1288

          T/Cツイル 長袖ブルゾン 1460

          T/Cツイル 長袖ブルゾン 1460

            AZ-2203 リフレクト裏フリースジャケット(男女兼用)

            AZ-2203 リフレクト裏フリースジャケット(男女兼用)

              AZ-2204 リフレクト中綿ジャケット(男女兼用)

              AZ-2204 リフレクト中綿ジャケット(男女兼用)

                ツイルワンタックスラックス 1482

                ツイルワンタックスラックス 1482

                  メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック アイトス アイトス ジーベック
                  通常価格 6,084円 4,990円 4,663円 9,185円 5,542円 4,775円 6,970円 5,913円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~  
                  商品分類 ジャケット ズボン ズボン ツナギ ジャケット ジャケット ジャケット ズボン
                  季節 秋冬 秋冬 秋冬 通年 通年 秋冬 秋冬 通年
                  袖形状 長袖 - - 長袖 長袖 長袖 長袖 -
                  帯電防止素材 あり あり あり あり あり なし なし あり
                  JIS規格適合品 × × × × × × × ×

                  T/C ツイルナガソデブルゾン 1620のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1620-19-5L
                  1620-19-L
                  1620-19-LL
                  1620-19-S
                  1620-19-SS
                  1620-22-3L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色(系統) 仕様 サイズ 胸囲
                  (cm)
                  着丈
                  (cm)
                  詳細カラー JANコード トラスココード 質量(g) 肩幅(cm) 袖丈(cm) 内容量

                  6,084円

                  ( 6,692円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  男性用5L13171ディープネイビー4991714483127853-82758105858-

                  6,799円

                  ( 7,479円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  男性用L11565ディープネイビー4991714483080795-14517305256-

                  6,799円

                  ( 7,479円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  男性用LL11967ディープネイビー4991714483097795-146975053.557.5-

                  6,799円

                  ( 7,479円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  男女兼用S10360ディープネイビー4991714483066795-14856904454-

                  6,799円

                  ( 7,479円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  男女兼用SS10058ディープネイビー4991714483059795-14936704352-

                  6,799円

                  ( 7,479円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  男性用3L12369シルバーグレー4991714483202795-15077705558-

                  秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました