(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブカバーヒーター 500~3000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0603-60-86-31
チューブカバーヒーター 500~3000mm チューブカバーヒーター 500~3000MM

通常単価(税別)
27,284円
税込単価
30,012円

リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーター。【特長】・固定具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • 耐熱温度(℃):
    200
  • 材質:
    PTFEコーティングクロス
  • 厚み:
    約2mm(発熱部)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0603-60-86-31 解除

Loading...

チューブカバーヒーター 長さ 500~3,000mmの仕様

商品コード商品名
0603608631チューブカバーヒーター 100W φ6.35(直径6.35mm)×500
0603608632チューブカバーヒーター 100W φ6.35(直径6.35mm)×1,000
0603608633チューブカバーヒーター 170W φ6.35(直径6.35mm)×1,500
0603608634チューブカバーヒーター 210W φ6.35(直径6.35mm)×2,000
0603608635チューブカバーヒーター 280W φ6.35(直径6.35mm)×2,500
0603608636チューブカバーヒーター 300W φ6.35(直径6.35mm)×3,000
0603608641チューブカバーヒーター 100W φ9.52(直径9.52mm)×500
0603608642チューブカバーヒーター 100W φ9.52(直径9.52mm)×1,000
0603608643チューブカバーヒーター 170W φ9.52(直径9.52mm)×1,500
0603608644チューブカバーヒーター 210W φ9.52(直径9.52mm)×2,000
0603608645チューブカバーヒーター 280W φ9.52(直径9.52mm)×2,500
0603608651チューブカバーヒーター 100W φ12.7(直径12.7mm)×500
0603608652チューブカバーヒーター 100W φ12.7(直径12.7mm)×1,000
0603608653チューブカバーヒーター 170W φ12.7(直径12.7mm)×1,500
0603608654チューブカバーヒーター 210W φ12.7(直径12.7mm)×2,000
0603608655チューブカバーヒーター 280W φ12.7(直径12.7mm)×2,500
0603608656チューブカバーヒーター 300W φ12.7(直径12.7mm)×3,000
 
仕様材質:PTFEコーティングクロス
厚み:約2mm(発熱部)
ヒーター線:ニクロム線
電源:AC 100V
リード線:ULふっ素樹脂電線 0.75sq 500mm
最高使用温度:180℃
最高耐熱温度:200℃

型番:0603-60-86-31

  • 幅:φ6.35(直径6.35mm)(1/4)
  • 長さ:500mm
  • 電熱容量:100W

型番:0603-60-86-32

  • 幅:φ6.35(直径6.35mm)(1/4)
  • 長さ:1,000mm
  • 電熱容量:100W

型番:0603-60-86-33

  • 幅:φ6.35(直径6.35mm)(1/4)
  • 長さ:1,500mm
  • 電熱容量:170W

型番:0603-60-86-34

  • 幅:φ6.35(直径6.35mm)(1/4)
  • 長さ:2,000mm
  • 電熱容量:210W

型番:0603-60-86-35

  • 幅:φ6.35(直径6.35mm)(1/4)
  • 長さ:2,500mm
  • 電熱容量:280W

型番:0603-60-86-36

  • 幅:φ6.35(直径6.35mm)(1/4)
  • 長さ:3,000mm
  • 電熱容量:300W

型番:0603-60-86-41

  • 幅:φ9.52(直径9.52mm)(3/8)
  • 長さ:500mm
  • 電熱容量:100W

型番:0603-60-86-42

  • 幅:φ9.52(直径9.52mm)(3/8)
  • 長さ:1,000mm
  • 電熱容量:100W

型番:0603-60-86-43

  • 幅:φ9.52(直径9.52mm)(3/8)
  • 長さ:1,500mm
  • 電熱容量:170W

型番:0603-60-86-44

  • 幅:φ9.52(直径9.52mm)(3/8)
  • 長さ:2,000mm
  • 電熱容量:210W

型番:0603-60-86-45

  • 幅:φ9.52(直径9.52mm)(3/8)
  • 長さ:2,500mm
  • 電熱容量:280W

型番:0603-60-86-51

  • 幅:φ12.7(直径12.7mm)(1/2)
  • 長さ:500mm
  • 電熱容量:100W

型番:0603-60-86-52

  • 幅:φ12.7(直径12.7mm)(1/2)
  • 長さ:1,000mm
  • 電熱容量:100W

型番:0603-60-86-53

  • 幅:φ12.7(直径12.7mm)(1/2)
  • 長さ:1,500mm
  • 電熱容量:170W

型番:0603-60-86-54

  • 幅:φ12.7(直径12.7mm)(1/2)
  • 長さ:2,000mm
  • 電熱容量:210W

型番:0603-60-86-55

  • 幅:φ12.7(直径12.7mm)(1/2)
  • 長さ:2,500mm
  • 電熱容量:280W

型番:0603-60-86-56

  • 幅:φ12.7(直径12.7mm)(1/2)
  • 長さ:3,000mm
  • 電熱容量:300W
商品情報を表示

0603-60-86-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
TGKコード
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0603-60-86-31

500
0603608631
幅:Φ6.35mm(1/4)、電熱容量(W):100
1個
10

1個

27,284( 30,012円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーター。
【特長】
・固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上。
・耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。
・サーモスタット付きのため過昇温の心配がない。
【用途】
・チューブやSUS管の加熱に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューブカバーヒーター 500~3000mmの型番0603-60-86-31のページです。
型番0603-60-86-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブカバーヒーター 500~3000mm

チューブカバーヒーター 500~3000mm

    電気炉用炉心管 アルミナ製Sチューブ

    電気炉用炉心管 アルミナ製Sチューブ

      スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mm

      スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mm

        中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)

        中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)

          メーカー 東京技術研究所 ケニス 東京技術研究所 東京硝子器械
          通常価格 27,284円 5,432円 9,144円 92,642円
          通常出荷日 3日目~   8日目   6日目~   3日目  
          商品タイプ ヒーター - ヒーター -
          電源 100V - 100V -
          耐熱温度(℃) 200 - 260 -
          材質 PTFEコーティングクロス - PTFEコーティングクロス -
          厚み 約2mm(発熱部) - 約2mm(発熱部) -

          チューブカバーヒーター 500~3000mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0603-60-86-32
          0603-60-86-33
          0603-60-86-34
          0603-60-86-35
          0603-60-86-36
          0603-60-86-41
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?長さ
          (mm)
          TGKコード 仕様 内容量

          28,234円

          ( 31,057円 )
          1個 -

          6日目

          1010000603608632幅:Φ6.35mm(1/4)、電熱容量(W):100-

          32,114円

          ( 35,325円 )
          1個 -

          6日目

          1015000603608633幅:Φ6.35mm(1/4)、電熱容量(W):170-

          37,035円

          ( 40,739円 )
          1個 -

          3日目

          1020000603608634幅:Φ6.35mm(1/4)、電熱容量(W):210-

          39,874円

          ( 43,861円 )
          1個 -

          6日目

          1025000603608635幅:Φ6.35mm(1/4)、電熱容量(W):280-

          43,754円

          ( 48,129円 )
          1個 -

          8日目

          1030000603608636幅:Φ6.35mm(1/4)、電熱容量(W):300-

          29,305円

          ( 32,236円 )
          1個 -

          6日目

          105000603608641幅:Φ9.52mm(3/8)、電熱容量(W):100-

          発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました