(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水コードヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水コードヒーター

通常価格(税別)
4,426円 ~ 12,132円
税込価格
4,869円 ~ 13,345円

ひも状のシリコンヒーター。【特長】・発熱体は100%シリコーン樹脂によって覆わ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • 耐熱温度(℃):
    -60~200
  • 材質:
    シリコンゴム
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

商品コード商品名
0603606901防水コードヒーター CRX-0.5 0.5m 15W
0603606902防水コードヒーター CRX-1 1m 30W
0603606903防水コードヒーター CRX-2 2m 60W
0603606904防水コードヒーター CRX-3 3m 90W
0603606905防水コードヒーター CRX-5 5m 150W
0603606906防水コードヒーター CRX-4 4m 120W
仕様直径:φ2.5(直径2.5mm)
最高使用温度:常用180℃
耐熱耐寒温度:-60~+200℃
絶縁抵抗:水中60分後DC500メガ-100MΩ以上
耐電圧:水中60分後2,000V 3秒
リード線:両面リード線1m付き
材質:シリコンゴム
電源:AC100V 50/60Hz(リード線切放し)

型番:0603-60-69-01(CRX-0.5)

  • 長さ:0.5m
  • 電熱容量:15W

型番:0603-60-69-02(CRX-1)

  • 長さ:1m
  • 電熱容量:30W

型番:0603-60-69-03(CRX-2)

  • 長さ:2m
  • 電熱容量:60W

型番:0603-60-69-04(CRX-3)

  • 長さ:3m
  • 電熱容量:90W

型番:0603-60-69-05(CRX-5)

  • 長さ:5m
  • 電熱容量:150W

型番:0603-60-69-06(CRX-4)

  • 長さ:4m
  • 電熱容量:120W
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
TGKコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
0603606901
直径:2.5φmm、最高使用温度:常用180℃、絶縁抵抗:水中60分後DC500メガ―100MΩ以上、耐電圧:水中60分後2000V 3秒、リード線:両面リード線1m付き、電熱容量(W):15、50/60Hz(リード線切放し)
1個

1個

4,426( 4,869円 )

6日目

1000
0603606902
直径:2.5φmm、最高使用温度:常用180℃、絶縁抵抗:水中60分後DC500メガ―100MΩ以上、耐電圧:水中60分後2000V 3秒、リード線:両面リード線1m付き、電熱容量(W):30、50/60Hz(リード線切放し)
1個

1個

5,532( 6,085円 )

8日目

2000
0603606903
直径:2.5φmm、最高使用温度:常用180℃、絶縁抵抗:水中60分後DC500メガ―100MΩ以上、耐電圧:水中60分後2000V 3秒、リード線:両面リード線1m付き、電熱容量(W):60、50/60Hz(リード線切放し)
1個

1個

8,495( 9,345円 )

7日目

3000
0603606904
直径:2.5φmm、最高使用温度:常用180℃、絶縁抵抗:水中60分後DC500メガ―100MΩ以上、耐電圧:水中60分後2000V 3秒、リード線:両面リード線1m付き、電熱容量(W):90、50/60Hz(リード線切放し)
1個

1個

10,510( 11,561円 )

6日目

5000
0603606905
直径:2.5φmm、最高使用温度:常用180℃、絶縁抵抗:水中60分後DC500メガ―100MΩ以上、耐電圧:水中60分後2000V 3秒、リード線:両面リード線1m付き、電熱容量(W):150、50/60Hz(リード線切放し)
1個

1個

12,132( 13,345円 )

6日目

4000
0603606906
直径:2.5φmm、最高使用温度:常用180℃、絶縁抵抗:水中60分後DC500メガ―100MΩ以上、耐電圧:水中60分後2000V 3秒、リード線:両面リード線1m付き、電熱容量(W):120、50/60Hz(リード線切放し)
1個

1個

11,405( 12,546円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ひも状のシリコンヒーター。
【特長】
・発熱体は100%シリコーン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配がない。
・耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれている。
・柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単。
・ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができる。
【用途】
・結露防止や、ぬれる環境下で使用可能。
・リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水コードヒーター

防水コードヒーター

    防水リボンヒーター

    防水リボンヒーター

      チューブカバーヒーター 長さ 500mm・1000mm

      チューブカバーヒーター 長さ 500mm・1000mm

        ヒーティングケーブル

        ヒーティングケーブル

          リボンヒーター 1000~3000mm

          リボンヒーター 1000~3000mm

            水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

            水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

              チューブカバーヒーター 500~3000mm

              チューブカバーヒーター 500~3000mm

                メーカー 東京技術研究所 東京技術研究所 アズワン アズワン 東京技術研究所 東京硝子器械 東京技術研究所
                通常価格 4,426円 7,602円 25,272円 10,536円 4,661円 4,162円 27,284円
                通常出荷日 6日目~   6日目   1日目   9日目~   3日目~   10日目   3日目~  
                商品タイプ ヒーター - - - - - -
                電源 100V - - - - - -
                耐熱温度(℃) -60~200 - - - - - -
                材質 シリコンゴム - - - - - -
                内容量 1個 - - - - - -

                防水コードヒーターのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました