(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水リボンヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水リボンヒーター

通常価格(税別)
7,602円 ~ 24,500円
税込価格
8,362円 ~ 26,950円

帯状のシリコンヒーター。【特長】・発熱体は100%シリコーン樹脂によって覆われ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • 耐熱温度(℃):
    200
  • 材質:
    シリコンゴム
  • 厚み:
    3mm
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

※電圧調整器や温度調節器を併用しないと、安全上問題が生じる可能性がある。

型番:0603-60-68-01(CRW-1)

  • 長さ:1m
  • 電熱容量:50W
  • 幅:12mm
  • 厚さ:3mm
  • 最高使用温度:常用180℃
  • 耐熱温度:200℃
  • リード線:両面ブロック・平行線1m付き
  • 材質:シリコンゴム
  • 電源:AC100V 50/60Hz(リード線切放し)

型番:0603-60-68-02(CRW-2)

  • 長さ:2m
  • 電熱容量:100W
  • 幅:12mm
  • 厚さ:3mm
  • 最高使用温度:常用180℃
  • 耐熱温度:200℃
  • リード線:両面ブロック・平行線1m付き
  • 材質:シリコンゴム
  • 電源:AC100V 50/60Hz(リード線切放し)

型番:0603-60-68-03(CRW-3)

  • 長さ:3m
  • 電熱容量:150W
  • 幅:12mm
  • 厚さ:3mm
  • 最高使用温度:常用180℃
  • 耐熱温度:200℃
  • リード線:両面ブロック・平行線1m付き
  • 材質:シリコンゴム
  • 電源:AC100V 50/60Hz(リード線切放し)

型番:0603-60-68-04(CRW-5)

  • 長さ:5m
  • 電熱容量:250W
  • 幅:12mm
  • 厚さ:3mm
  • 最高使用温度:常用180℃
  • 耐熱温度:200℃
  • リード線:両面ブロック・平行線1m付き
  • 材質:シリコンゴム
  • 電源:AC100V 50/60Hz(リード線切放し)

型番:0603-60-68-05(CRW-7.5)

  • 長さ:7.5m
  • 電熱容量:375W
  • 幅:12mm
  • 厚さ:3mm
  • 最高使用温度:常用180℃
  • 耐熱温度:200℃
  • リード線:両面ブロック・平行線1m付き
  • 材質:シリコンゴム
  • 電源:AC100V 50/60Hz(リード線切放し)

型番:0603-60-68-06(CRW-4)

  • 長さ:4m
  • 電熱容量:200W
  • 幅:12mm
  • 厚さ:3mm
  • 最高使用温度:常用180℃
  • 耐熱温度:200℃
  • リード線:両面ブロック・平行線1m付き
  • 材質:シリコンゴム
  • 電源:AC100V 50/60Hz(リード線切放し)
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
TGKコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
0603606801
幅:12mm、最高使用温度:常用180℃、リード線:両面ブロック・平行線1m付き、電熱容量(W):50、50/60Hz(リード線切放し)、注意:電圧調整器や温度調節器を併用しないと、安全上問題が生じる可能性があります。
1個

1個

7,602( 8,362円 )

6日目

2000
0603606802
幅:12mm、最高使用温度:常用180℃、リード線:両面ブロック・平行線1m付き、電熱容量(W):100、50/60Hz(リード線切放し)、注意:電圧調整器や温度調節器を併用しないと、安全上問題が生じる可能性があります。
1個

1個

11,000( 12,100円 )

6日目

3000
0603606803
幅:12mm、最高使用温度:常用180℃、リード線:両面ブロック・平行線1m付き、電熱容量(W):150、50/60Hz(リード線切放し)、注意:電圧調整器や温度調節器を併用しないと、安全上問題が生じる可能性があります。
1個

1個

14,096( 15,506円 )

6日目

5000
0603606804
幅:12mm、最高使用温度:常用180℃、リード線:両面ブロック・平行線1m付き、電熱容量(W):250、50/60Hz(リード線切放し)、注意:電圧調整器や温度調節器を併用しないと、安全上問題が生じる可能性があります。
1個

1個

17,070( 18,777円 )

6日目

7500
0603606805
幅:12mm、最高使用温度:常用180℃、リード線:両面ブロック・平行線1m付き、電熱容量(W):375、50/60Hz(リード線切放し)、注意:電圧調整器や温度調節器を併用しないと、安全上問題が生じる可能性があります。
1個

1個

24,500( 26,950円 )

6日目

4000
0603606806
幅:12mm、最高使用温度:常用180℃、リード線:両面ブロック・平行線1m付き、電熱容量(W):200、50/60Hz(リード線切放し)、注意:電圧調整器や温度調節器を併用しないと、安全上問題が生じる可能性があります。
1個

1個

15,624( 17,186円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯状のシリコンヒーター。
【特長】
・発熱体は100%シリコーン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配がない。
・耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれている。
・柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単。
・リボンの中央部が上下ともに凹状で、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができる。
【用途】
・結露防止や、ぬれる環境下で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水リボンヒーター

防水リボンヒーター

    湯せんなべ(水浴器) W-18/21

    湯せんなべ(水浴器) W-18/21

      ベルトヒーター SBH

      ベルトヒーター SBH

        サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無

        サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無

          メーカー 東京技術研究所 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 7,602円 11,000円 8,985円 24,772円
          通常出荷日 6日目   4日目~   7日目~   6日目  
          商品タイプ ヒーター - - -
          電源 100V - - -
          耐熱温度(℃) 200 - - -
          材質 シリコンゴム - - -
          厚み 3mm - - -

          防水リボンヒーターのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました