配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーター。【特長】・きわめて加熱、保...
きわめて加熱、保温性のよい円筒形ヒーター
規格サイズを取揃えている
形状 | ファスナー留め |
---|---|
仕様 | 耐熱温度:400℃ 保温厚(t)=15mm (耐熱温度によって保温厚(t)は異なります) 外径:内径+(保温厚(t)×2) 電源:AC100V コンセント付き |
※電圧調整器をご使用ください。
形状 | ファスナー留め |
---|---|
仕様 | 耐熱温度:400℃ 保温厚(t)=25mm (耐熱温度によって保温厚(t)は異なります) 外径:内径+(保温厚(t)×2) 電源:AC100V コンセント付き |
※電圧調整器をご使用ください。
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーター。
【特長】
・きわめて加熱、保温性のよい円筒形ヒーター。
・発熱体と断熱材が一体になっているので、取扱いがとても簡単で、機器のメンテナンスも楽。
・規格サイズを取揃えている。
【用途】
・配管の加熱など。