(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抽出用マントルヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

抽出用マントルヒーター

通常価格(税別)
70,332円 ~ 152,540円
税込価格
77,365円 ~ 167,794円

抽出に適した構造をした調節器付ヒーター。【特長】・個々のヒーターに入力調整器と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番:0603-60-61-01(HKI-15-3)

  • 容量:150ml
  • 連数:3
  • 電熱容量(AC100V):100W×3
  • 外形寸法:430×150×H140mm
  • コンセント付き

※ガラス部と支柱・クランプ類は付属しない。ソックスレー用。

型番:0603-60-61-02(HKI-15-4)

  • 容量:150ml
  • 連数:4
  • 電熱容量(AC100V):100W×4
  • 外形寸法:570×150×H120mm
  • コンセント付き

※ガラス部と支柱・クランプ類は付属しない。ソックスレー用。

型番:0603-60-61-03(HKI-15-6)

  • 容量:150ml
  • 連数:6
  • 電熱容量(AC100V):100W×6
  • 外形寸法:850×150×H160mm
  • コンセント付き

※ガラス部と支柱・クランプ類は付属しない。ソックスレー用。

型番:0603-60-61-04(HKI-A-3)

  • 容量:300ml
  • 連数:3
  • 電熱容量(AC100V):200W×3
  • 外形寸法:510×170×H150mm
  • コンセント付き

※ガラス部と支柱・クランプ類は付属しない。丸型フラスコ用。

型番:0603-60-61-05(HKI-A-4)

  • 容量:300ml
  • 連数:4
  • 電熱容量(AC100V):200W×4
  • 外形寸法:680×150×H150mm
  • コンセント付き

※ガラス部と支柱・クランプ類は付属しない。丸型フラスコ用。

型番:0603-60-61-06(HKI-A-6)

  • 容量:300ml
  • 連数:6
  • 電熱容量(AC100V):200W×6
  • 外形寸法:1,020×170×H150mm
  • コンセント付き

※ガラス部と支柱・クランプ類は付属しない。丸型フラスコ用。

型番:0603-60-61-07(HKI-B-3)

  • 容量:500ml
  • 連数:3
  • 電熱容量(AC100V):300W×3
  • 外形寸法:600×220×H170mm
  • コンセント付き

※ガラス部と支柱・クランプ類は付属しない。丸型フラスコ用。

型番:0603-60-61-08(HKI-B-4)

  • 容量:500ml
  • 連数:4
  • 電熱容量(AC100V):300W×4
  • 外形寸法:800×220×H170mm
  • コンセント付き

※ガラス部と支柱・クランプ類は付属しない。丸型フラスコ用。

型番:0603-60-61-09(HKI-B-6)

  • 容量:500ml
  • 連数:6
  • 電熱容量(AC100V):300W×6
  • 外形寸法:1,200×220×H170mm
  • コンセント付き

※ガラス部と支柱・クランプ類は付属しない。丸型フラスコ用。

商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
外高(mm)
品番
TGKコード
仕様
品目
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
430X150
140
HKI-15-3
0603606101
連数:3、容量(mL):150、電熱容量(AC100V):100W×3、コンセント付き、注意:ガラス部と支柱・クランプ類は付属いたしません。
ソックスレー用
1個

1個

70,332( 77,365円 )

11日目

570X150
120
HKI-15-4
0603606102
連数:4、容量(mL):150、電熱容量(AC100V):100W×4、コンセント付き、注意:ガラス部と支柱・クランプ類は付属いたしません。
ソックスレー用
1個

1個

89,975( 98,973円 )

11日目

850X150
160
HKI-15-6
0603606103
連数:6、容量(mL):150、電熱容量(AC100V):100W×6、コンセント付き、注意:ガラス部と支柱・クランプ類は付属いたしません。
ソックスレー用
1個

1個

131,442( 144,586円 )

11日目

510X170
150
HKI-A-3
0603606104
連数:3、容量(mL):300、電熱容量(AC100V):200W×3、コンセント付き、注意:ガラス部と支柱・クランプ類は付属いたしません。
丸型フラスコ用
1個

1個

76,152( 83,767円 )

11日目

680X150
150
HKI-A-4
0603606105
連数:4、容量(mL):300、電熱容量(AC100V):200W×4、コンセント付き、注意:ガラス部と支柱・クランプ類は付属いたしません。
丸型フラスコ用
1個

1個

94,340( 103,774円 )

10日目

1020X170
150
HKI-A-6
0603606106
連数:6、容量(mL):300、電熱容量(AC100V):200W×6、コンセント付き、注意:ガラス部と支柱・クランプ類は付属いたしません。
丸型フラスコ用
1個

1個

134,352( 147,787円 )

11日目

600X220
170
HKI-B-3
0603606107
連数:3、容量(mL):500、電熱容量(AC100V):300W×3、コンセント付き、注意:ガラス部と支柱・クランプ類は付属いたしません。
丸型フラスコ用
1個

1個

83,427( 91,770円 )

10日目

800X220
170
HKI-B-4
0603606108
連数:4、容量(mL):500、電熱容量(AC100V):300W×4、コンセント付き、注意:ガラス部と支柱・クランプ類は付属いたしません。
丸型フラスコ用
1個

1個

108,890( 119,779円 )

11日目

1200X220
170
HKI-B-6
0603606109
連数:6、容量(mL):500、電熱容量(AC100V):300W×6、コンセント付き、注意:ガラス部と支柱・クランプ類は付属いたしません。
丸型フラスコ用
1個

1個

152,540( 167,794円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抽出に適した構造をした調節器付ヒーター。
【特長】
・個々のヒーターに入力調整器とモニターランプが付いています。
・3、4、6連の3種類があります。
・入力調整器により電気の入力を5.5%から100%まで無段階に調節する事ができ、モニタータンプで加熱中であることを確認できます。
【用途】
・個々に加熱でき、複数の実験に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抽出用マントルヒーター

抽出用マントルヒーター

    デジタル温度調節器用オプション品(アラート用出力付)

    デジタル温度調節器用オプション品(アラート用出力付)

      マントルヒータースターラー ビーカー用

      マントルヒータースターラー ビーカー用

        ドライブロックバス

        ドライブロックバス

          マントルヒータースターラー フラスコ用

          マントルヒータースターラー フラスコ用

            スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

            スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

              ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)

              ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)

                Fine投込みヒーター FPH-130/190

                Fine投込みヒーター FPH-130/190

                  スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□

                  スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□

                    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

                    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

                      マントルヒーター AFRTシリーズ

                      マントルヒーター AFRTシリーズ

                        ホットプレート 1200W・1700W

                        ホットプレート 1200W・1700W

                          熱媒体金属ビーズ

                          熱媒体金属ビーズ

                            メーカー 東京技術研究所 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス 大科電器 柴田科学 アズワン
                            通常価格 70,332円 900円 75,794円 92,590円 74,100円 75,660円 40,740円 33,593円 76,048円 37,830円 34,830円 75,400円 52,430円
                            通常出荷日 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   6日目~   19日目   3日目   6日目~   19日目   6日目~   16日目~   1日目~  
                            商品タイプ ヒーター - - - - - - ヒーター - - ヒーター - ドライ・クールバス
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            抽出用マントルヒーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました