(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円型マットヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0603-60-60-15
円型マットヒーター エンガタマットヒーター

通常単価(税別)
12,132円
税込単価
13,345円

蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などを加熱するためのヒーター。【特長】・円型でマット状...

詳細情報を確認する

型番

0603-60-60-15 解除

Loading...

製品仕様

※電圧調整器を使用する。

型番:0603-60-60-09(MA-9)

  • 型式:MA-9
  • 直径:90mm用
  • 電熱容量:100W
  • 耐熱温度:400℃
  • 電源:AC100V
  • コンセント付き

型番:0603-60-60-12(MA-12)

  • 型式:MA-12
  • 直径:120mm用
  • 電熱容量:150W
  • 耐熱温度:400℃
  • 電源:AC100V
  • コンセント付き

型番:0603-60-60-15(MA-15)

  • 型式:MA-15
  • 直径:150mm用
  • 電熱容量:200W
  • 耐熱温度:400℃
  • 電源:AC100V
  • コンセント付き

型番:0603-60-60-18(MA-18)

  • 型式:MA-18
  • 直径:180mm用
  • 電熱容量:200W
  • 耐熱温度:400℃
  • 電源:AC100V
  • コンセント付き

型番:0603-60-60-21(MA-21)

  • 型式:MA-21
  • 直径:210mm用
  • 電熱容量:250W
  • 耐熱温度:400℃
  • 電源:AC100V
  • コンセント付き

 

型番:0603-60-60-24(MA-24)

  • 型式:MA-24
  • 直径:240mm用
  • 電熱容量:250W
  • 耐熱温度:400℃
  • 電源:AC100V
  • コンセント付き

型番:0603-60-60-27(MA-27)

  • 型式:MA-27
  • 直径:270mm用
  • 電熱容量:300W
  • 耐熱温度:400℃
  • 電源:AC100V
  • コンセント付き

型番:0603-60-60-30(MA-30)

  • 型式:MA-30
  • 直径:300mm用
  • 電熱容量:350W
  • 耐熱温度:400℃
  • 電源:AC100V
  • コンセント付き
商品情報を表示

0603-60-60-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
TGKコード
仕様
品目
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0603-60-60-15

MA-15
0603606015
電熱容量(W):200、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。
直径(mm):150用
1個

1個

12,132( 13,345円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などを加熱するためのヒーター。
【特長】
・円型でマット状
・容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができる

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

円型マットヒーターの型番0603-60-60-15のページです。
型番0603-60-60-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円型マットヒーター

円型マットヒーター

    マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)

    マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)

      熱媒体金属ビーズ

      熱媒体金属ビーズ

        ヒーティングケーブル

        ヒーティングケーブル

          水中ヒーター 922シリーズ

          水中ヒーター 922シリーズ

            ドライブロックバス

            ドライブロックバス

              サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

              サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

                電気管状炉用 回転式架台

                電気管状炉用 回転式架台

                  Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

                  Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

                    メーカー 東京技術研究所 東京技術研究所 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
                    通常価格 9,950円 13,805円 52,430円 10,536円 15,565円 92,590円 75,958円 101,320円 72,078円
                    通常出荷日 6日目~   6日目~   1日目~   9日目~   8日目~   1日目   3日目   18日目   3日目  
                    商品タイプ ヒーター ヒーター ドライ・クールバス - - - - - -
                    電源 100V 100V - - - - - - -
                    内容量 1個 1個 - - - - - - -

                    円型マットヒーターのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0603-60-60-09
                    0603-60-60-12
                    0603-60-60-18
                    0603-60-60-21
                    0603-60-60-24
                    0603-60-60-27
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    品番 TGKコード 仕様 品目 内容量

                    9,950円

                    ( 10,945円 )
                    1個 -

                    39日目

                    MA-90603606009電熱容量(W):100、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。直径(mm):90用 -

                    10,997円

                    ( 12,097円 )
                    1個 -

                    6日目

                    MA-120603606012電熱容量(W):150、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。直径(mm):120用 -

                    13,965円

                    ( 15,362円 )
                    1個 -

                    6日目

                    MA-180603606018電熱容量(W):200、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。直径(mm):180用 -

                    15,537円

                    ( 17,091円 )
                    1個 -

                    6日目

                    MA-210603606021電熱容量(W):250、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。直径(mm):210用 -

                    16,934円

                    ( 18,627円 )
                    1個 -

                    6日目

                    MA-240603606024電熱容量(W):250、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。直径(mm):240用 -

                    19,553円

                    ( 21,508円 )
                    1個 -

                    6日目

                    MA-270603606027電熱容量(W):300、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。直径(mm):270用 -

                    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました