(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0603-60-55-01
フレキシブルマントルヒーター フレキシブルマントルヒーター

フレキシブルマントルヒーター 0603-60-55-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,590円
税込単価
23,749円

複数のサイズに使用可能なマントルヒーター。【特長】・据え置きながら柔軟性があり...

詳細情報を確認する

型番

0603-60-55-01 解除

Loading...

0603-60-55-01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

三段切換えスイッチ付きの製品画像(FN-A-R、FN-B-R)

三段切換えスイッチ付きの製品画像(FN-A-R、FN-B-R)

三段切換えスイッチなしの製品画像(FN-A、FN-B)

三段切換えスイッチなしの製品画像(FN-A、FN-B)

型番:0603-60-55-01(FN-A-R)

型式FN-A-R
フラスコ(L)0.5以下用
電熱容量(W)200-100-50
仕様電源:AC100V
コンセント付き
三段切換えスイッチ付き

※温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器を使用してください。

型番:0603-60-55-02(FN-B-R)

型式FN-B-R
フラスコ(L)0.5~2用
電熱容量(W)300-150-75
仕様電源:AC100V
コンセント付き
三段切換えスイッチ付き

※温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器を使用してください。

型番:0603-60-56-01(FN-A)

型式FN-A
フラスコ(L)0.5以下用
電熱容量(W)200
仕様電源:AC100V
コンセント付き
*サイズ内径×内深:100×80mm
外径×外高:150×150mm

※電圧調整器を使用してください。

型番:0603-60-56-02(FN-B)

型式FN-B
フラスコ(L)0.5~2用
電熱容量(W)300
仕様電源:AC100V
コンセント付き
*サイズ内径×内深:160×110mm
外径×外高:220×180mm

※電圧調整器を使用してください。

型番リスト

型番
フラスコ(ml)
内径(mm)
内深(mm)
外径(mm)
外高(mm)
品番
TGKコード
仕様
品目
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0603-60-55-01

500以下用
-
-
-
-
FN-A-R
0603605501
電熱容量(W):200-100-50、コンセント付き
三段切換えスイッチ付き
1個

1個

21,590( 23,749円 )

22日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複数のサイズに使用可能なマントルヒーター。
【特長】
・据え置きながら柔軟性があります。
・ガラス器具の形状に合わせて、ヒータ一の上部を付属のヒモによって絞りますので、ガラス器具の形状や大きさが少し異なるものも兼用できます。
・従来の据置型のマントルヒーターの場合、上部が開放になっているため、そこからかなり放熱してしまいます。
・この放熱を防ぐことによって、ヒーターの熱効率は大幅によくなります。
・ビーカー、フラスコに使用可能。
【用途】
・中途半端なサイズの加熱対象や、規格のサイズに合わない物に。

0603-60-55-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルマントルヒーターの型番0603-60-55-01のページです。
型番0603-60-55-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルマントルヒーター

フレキシブルマントルヒーター

    マントルヒーター 50ml~3L用

    マントルヒーター 50ml~3L用

      マントルヒータースターラー フラスコ用

      マントルヒータースターラー フラスコ用

        コーニング PC-200 ホットプレート

        コーニング PC-200 ホットプレート

          メーカー 東京技術研究所 東京技術研究所 アズワン 三商
          通常価格 15,188円 10,532円 74,100円 36,400円
          通常出荷日 6日目~   6日目~   1日目   4日目  
          商品タイプ ヒーター - - -
          電源 100V - - -
          内容量 1個 - - -

          フレキシブルマントルヒーターのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0603-60-55-02
          0603-60-56-01
          0603-60-56-02
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          フラスコ
          (ml)
          内径
          (mm)
          内深
          (mm)
          外径
          (mm)
          外高
          (mm)
          品番 TGKコード 仕様 品目 内容量

          28,137円

          ( 30,951円 )
          1個 -

          13日目

          500~2000用----FN-B-R0603605502電熱容量(W):300-150-75、コンセント付き、注意:温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器をご使用ください。三段切換えスイッチ付き-

          15,188円

          ( 16,707円 )
          1個 -

          10日目

          500以下用10080150150FN-A0603605601電熱容量(W):200、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。--

          21,735円

          ( 23,909円 )
          1個 -

          6日目

          500~2000用160110220180FN-B0603605602電熱容量(W):300、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。--

          ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました