(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0603-60-52-11
マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用) マントルヒーター スターラー(フラスコヨウ ビーカーヨウ)

通常単価(税別)
13,805円
税込単価
15,186円

スターラーで攪拌可能な構造をしたヒーター。【特長】・底面が薄いのでマグネチック...

詳細情報を確認する

型番

0603-60-52-11 解除

Loading...

マントルヒーター スターラの仕様

商品コード商品名
0603605211マントルヒーター スターラ/フラスコ用 S-1-T
0603605212マントルヒーター スターラ/フラスコ用 S-A-T
0603605213マントルヒーター スターラ/フラスコ用 S-B-T
0603605214マントルヒーター スターラ/フラスコ用 S-C-T
0603605216マントルヒーター スターラ/ビーカー用 B-1-T
0603605217マントルヒーター スターラ/ビーカー用 B-A-T
0603605218マントルヒーター スターラ/ビーカー用 B-B-T
0603605219マントルヒーター スターラ/ビーカー用 B-C-T
仕様AC100V
コンセント付き。
電圧調節機をご使用ください。

スターラー用(フラスコ用)

型番:0603-60-52-11

  • 型式:S-1-T
  • フラスコ:100ml
  • 電熱容量:100W

型番:0603-60-52-12

  • 型式:S-A-T
  • フラスコ:300ml
  • 電熱容量:150W

型番:0603-60-52-13

  • 型式:S-B-T
  • フラスコ:500ml
  • 電熱容量:200W

型番:0603-60-52-14

  • 型式:S-C-T
  • フラスコ:1,000ml
  • 電熱容量:300W

スターラー用(ビーカー用)

型番:0603-60-52-16

  • 型式:B-1-T
  • ビーカー:100ml
  • 電熱容量:100W

型番:0603-60-52-17

  • 型式:B-A-T
  • ビーカー:300ml
  • 電熱容量:100W

型番:0603-60-52-18

  • 型式:B-B-T
  • ビーカー:500ml
  • 電熱容量:300W

型番:0603-60-52-19

  • 型式:B-C-T
  • ビーカー:1,000ml
  • 電熱容量:400W
商品情報を表示

0603-60-52-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フラスコ(ml)
品番
TGKコード
仕様
品目
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0603-60-52-11

100
S-1-T
0603605211
電熱容量(W):100、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。
スターラー用(フラスコ用)
1個

1個

13,805( 15,186円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スターラーで攪拌可能な構造をしたヒーター。
【特長】
・底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できる。
・ガラスクロス外装。
・攪拌羽根が回るようにヒーターの底面を薄くしたヒーター。
・フラスコ用、ビーカー用の2タイプラインナップ。
【用途】
・加熱しながらの攪拌に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)の型番0603-60-52-11のページです。
型番0603-60-52-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)

マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)

    マントルヒーター SB/SFシリーズ

    マントルヒーター SB/SFシリーズ

      マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

      マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

        メーカー 東京技術研究所 東京硝子器械 大科電器
        通常価格 13,805円 16,788円 90,500円
        通常出荷日 6日目~   12日目~   12日目  
        商品タイプ ヒーター ヒーター -
        電源 100V - -
        内容量 1個 - -

        マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0603-60-52-12
        0603-60-52-13
        0603-60-52-14
        0603-60-52-16
        0603-60-52-17
        0603-60-52-18
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        フラスコ
        (ml)
        品番 TGKコード 仕様 品目 内容量

        17,079円

        ( 18,787円 )
        1個 -

        6日目

        300S-A-T0603605212電熱容量(W):200、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。 スターラー用(フラスコ用)-

        19,407円

        ( 21,348円 )
        1個 -

        8日目

        500S-B-T0603605213電熱容量(W):300、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。 スターラー用(フラスコ用)-

        25,591円

        ( 28,150円 )
        1個 -

        6日目

        1000S-C-T0603605214電熱容量(W):400、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。 スターラー用(フラスコ用)-

        13,805円

        ( 15,186円 )
        1個 -

        6日目

        100B-1-T0603605216電熱容量(W):100、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。 スターラー用(ビーカー用)-

        17,079円

        ( 18,787円 )
        1個 -

        6日目

        300B-A-T0603605217電熱容量(W):200、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。 スターラー用(ビーカー用)-

        19,407円

        ( 21,348円 )
        1個 -

        6日目

        500B-B-T0603605218電熱容量(W):300、コンセント付き、注意:電圧調整器をご使用ください。 スターラー用(ビーカー用)-

        発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました