(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター 三段切替

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マントルヒーター 三段切替

通常価格(税別)
18,534円 ~ 28,865円
税込価格
20,387円 ~ 31,752円

三段階切り替えローターリースイッチが付いたヒーター。【特長】・三段間切り替えロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • 品目:
    フラスコ用
  • 内容量:
    1個

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

マントルヒーター 三段切替の仕様

商品コード商品名
0603605202マントルヒーター S-1-R 三段切替
0603605203マントルヒーター S-2-R 三段切替
0603605204マントルヒーター S-A-R 三段切替
0603605205マントルヒーター S-B-R 三段切替
0603605206マントルヒーター S-C-R 三段切替
0603605207マントルヒーター S-D-R 三段切替
0603605208マントルヒーター S-E-R 三段切替

※温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器をご使用ください。

型番:0603-60-52-02

  • 型式:S-1-R
  • フラスコ:100ml用
  • 電熱容量:100W、50W、25W

型番:0603-60-52-03

  • 型式:S-2-R
  • フラスコ:200ml用
  • 電熱容量:150W、75W、37.5W

型番:0603-60-52-04

  • 型式:S-A-R
  • フラスコ:300ml用
  • 電熱容量:200W、100W、50W

型番:0603-60-52-05

  • 型式:S-B-R
  • フラスコ:500ml用
  • 電熱容量:300W、150W、75W

型番:0603-60-52-06

  • 型式:S-C-R
  • フラスコ:1,000ml用
  • 電熱容量:400W、200W、100W

型番:0603-60-52-07

  • 型式:S-D-R
  • フラスコ:2,000ml用
  • 電熱容量:500W、250W、125W

型番:0603-60-52-08

  • 型式:S-E-R
  • フラスコ:3,000ml用
  • 電熱容量:600W、300W、150W
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
フラスコ(ml)
品番
TGKコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100用
S-1-R
0603605202
電熱容量(W):100-50-25、コンセント付き、注意:温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器をご使用ください。
1個

1個

18,534( 20,387円 )

6日目

200用
S-2-R
0603605203
電熱容量(W):150-75-37.5、コンセント付き、注意:温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器をご使用ください。
1個

1個

18,534( 20,387円 )

6日目

300用
S-A-R
0603605204
電熱容量(W):200-100-50、コンセント付き、注意:温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器をご使用ください。
1個

1個

18,534( 20,387円 )

6日目

500用
S-B-R
0603605205
電熱容量(W):300-150-75、コンセント付き、注意:温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器をご使用ください。
1個

1個

20,135( 22,149円 )

6日目

1000用
S-C-R
0603605206
電熱容量(W):400-200-100、コンセント付き、注意:温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器をご使用ください。
1個

1個

22,681( 24,949円 )

9日目

2000用
S-D-R
0603605207
電熱容量(W):500-250-125、コンセント付き、注意:温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器をご使用ください。
1個

1個

26,318( 28,950円 )

6日目

3000用
S-E-R
0603605208
電熱容量(W):600-300-150、コンセント付き、注意:温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器をご使用ください。
1個

1個

28,865( 31,752円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三段階切り替えローターリースイッチが付いたヒーター。
【特長】
・三段間切り替えロータリースイッチ付。
・三段階の入力調節器と一体化したタイプ。
・簡易的な制御が可能。
・電源:AC100V。
・コンセント付き。
【用途】
・フラスコ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マントルヒーター 三段切替

マントルヒーター 三段切替

    マントルヒーター AFSシリーズ

    マントルヒーター AFSシリーズ

      マントルヒータースターラー ビーカー用

      マントルヒータースターラー ビーカー用

        フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

        フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

          マントルヒータースターラー フラスコ用

          マントルヒータースターラー フラスコ用

            デジタル温度調節器用オプション品(アラート用出力付)

            デジタル温度調節器用オプション品(アラート用出力付)

              メーカー 東京技術研究所 大科電器 アズワン ケニス アズワン アズワン
              通常価格 18,534円 43,943円 75,794円 64,796円 74,100円 900円
              通常出荷日 6日目~   6日目   1日目~   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ ヒーター ヒーター - - - -
              電源 100V 100V - - - -
              品目 フラスコ用 - - - - -
              内容量 1個 - - - - -

              マントルヒーター 三段切替のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました