底面と側面を加熱できる構造になっているマントルヒーター。【特長】・様々なガラス...
マントルヒーター Sタイプ 製品画像
マントルヒーター Bタイプ 製品画像
マントルヒーター Eタイプ 製品画像
◇ | フラスコ用 |
---|---|
型式 | S-05 |
フラスコ(mL) | 50用 |
電熱容量(W) | 60 |
仕様 | 様々なガラス器具に合ったものを用意しております。 最高600℃使用できるものまで製作いたします。 各種温度調節器も取付けいたします。 特注品も短納期で製作が可能です。 電源:AC100V コンセント付き |
※サイズ | 内径×内深:55×50mm 外径×外高:110×80mm |
※電圧調整器をご使用ください。
◇ | ビーカー用 |
---|---|
型式 | B-05 |
ビーカー(ml) | 50用 |
電熱容量(W) | 60 |
仕様 | 電源:AC100V コンセント付き |
※サイズ | 内径×内深:50×50mm 外径×外高:110×90mm |
※電圧調整器をご使用ください。
◇ | 三角フラスコ用 |
---|---|
型式 | E-1 |
フラスコ(mL) | 100用 |
電熱容量(W) | 100 |
仕様 | 電源:AC100V コンセント付き |
※電圧調整器をご使用ください。
マントルヒーター 50ml~3L用の型番0603-60-51-03のページです。
型番0603-60-51-03に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
0603-60-51-01 |
0603-60-51-02 |
0603-60-51-04 |
0603-60-51-05 |
0603-60-51-06 |
0603-60-51-07 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | フラスコ (ml) | 内径 (mm) | 内深 (mm) | 外径 (mm) | 外高 (mm) | 品番 | TGKコード | 仕様 | 品目 | 材質 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,532円 ( 11,585円 ) | 1個 | - | 6日目 | 50用 | 55 | 50 | 110 | 80 | S-05 | 0603605101 | 電熱容量(W):60、コンセント付き | フラスコ用 | ガラス繊維 | - | |
11,332円 ( 12,465円 ) | 1個 | - | 6日目 | 100用 | 65 | 55 | 120 | 90 | S-1 | 0603605102 | 電熱容量(W):100、コンセント付き | フラスコ用 | ガラス繊維 | - | |
13,442円 ( 14,786円 ) | 1個 | - | 7日目 | 300用 | 95 | 80 | 165 | 135 | S-A | 0603605104 | 電熱容量(W):200、コンセント付き | フラスコ用 | ガラス繊維 | - | |
14,678円 ( 16,146円 ) | 1個 | - | 7日目 | 500用 | 113 | 100 | 200 | 150 | S-B | 0603605105 | 電熱容量(W):300、コンセント付き | フラスコ用 | ガラス繊維 | - | |
16,497円 ( 18,147円 ) | 1個 | - | 6日目 | 1000用 | 139 | 120 | 230 | 195 | S-C | 0603605106 | 電熱容量(W):400、高さ:150mm前後、コンセント付き | フラスコ用 | ガラス繊維 | - | |
20,135円 ( 22,149円 ) | 1個 | - | 7日目 | 2000用 | 174 | 140 | 270 | 230 | S-D | 0603605107 | 電熱容量(W):500、コンセント付き | フラスコ用 | ガラス繊維 | - |