(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hテープ シリコンゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Hテープ シリコンゴム

通常価格(税別)
20,862円 ~ 76,079円
税込価格
22,948円 ~ 83,687円

【特長】・最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。・大きな面積や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テープ
  • 電源:
    100V
  • 幅(mm):
    13
  • 仕様:
    厚さ:3mm、片側2本圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。
  • 品目:
    防水型絶縁、シリコンゴム製
  • 最高温度(℃):
    180
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
電圧容量(W)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
180
0521601421
1個

1個

34,394( 37,833円 )

6日目

5000
300
0521601422
1個

1個

46,325( 50,958円 )

6日目

7000
420
0521601423
1個

1個

56,146( 61,761円 )

6日目

10000
600
0521601424
1個

1個

76,079( 83,687円 )

6日目

1500
90
0521601425
1個

1個

20,862( 22,948円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。
・大きな面積や高温の場合などに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hテープ シリコンゴム

Hテープ シリコンゴム

    ヒーティングテープ PVC100V

    ヒーティングテープ PVC100V

      メーカー 大科電器 大科電器
      通常価格 20,862円 13,442円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ テープ テープ
      電源 100V 100V
      幅(mm) 13 13
      仕様 厚さ:3mm、片側2本圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。 厚さ:3mm、片側2本圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。
      品目 防水型絶縁、シリコンゴム製 防水型絶縁、PVC製

      Hテープ シリコンゴムのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ヒーティングテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました