(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーティングテープ PVC100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒーティングテープ PVC100V

通常価格(税別)
13,442円 ~ 37,958円
税込価格
14,786円 ~ 41,754円

【特長】・最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。・大きな面積や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テープ
  • 電源:
    100V
  • 幅(mm):
    13
  • 仕様:
    厚さ:3mm、片側2本圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。
  • 品目:
    防水型絶縁、PVC製
  • 最高温度(℃):
    80
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
電圧容量(W)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
60
0521601401
1個

1個

22,317( 24,549円 )

6日目

5000
100
0521601402
1個

1個

26,900( 29,590円 )

6日目

7000
140
0521601403
1個

1個

29,592( 32,551円 )

6日目

10000
200
0521601404
1個

1個

37,958( 41,754円 )

6日目

1500
30
0521601405
1個

1個

13,442( 14,786円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。
・大きな面積や高温の場合などに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーティングテープ PVC100V

ヒーティングテープ PVC100V

    Hテープ シリコンゴム

    Hテープ シリコンゴム

      ホットプレート HK/HMタイプ

      ホットプレート HK/HMタイプ

        ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)

        ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)

          パイプヒーター サーモ付 1kw 131シリーズ

          パイプヒーター サーモ付 1kw 131シリーズ

            ヒーティングケーブルSiG

            ヒーティングケーブルSiG

              八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

              八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

                八光 B型ヒーター水用5kW

                八光 B型ヒーター水用5kW

                  投込みヒーター B型

                  投込みヒーター B型

                    投込みヒーターB型水用100V1.5kw

                    投込みヒーターB型水用100V1.5kw

                      メーカー 大科電器 大科電器 アズワン 東京硝子器械 アズワン 大科電器 八光電機 八光電機 八光電機 東京硝子器械
                      通常価格 13,442円 20,862円 83,772円 8,364円 28,837円 11,914円 45,641円 69,103円 39,966円 24,473円
                      通常出荷日 6日目   6日目   8日目   6日目   12日目~   6日目~   1日目~   5日目   6日目   6日目  
                      商品タイプ テープ テープ - - - - - - - -
                      電源 100V 100V - - - - - - - -
                      幅(mm) 13 13 - - - - - - - -
                      仕様 厚さ:3mm、片側2本圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。 厚さ:3mm、片側2本圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。 - - - - - - - -
                      品目 防水型絶縁、PVC製 防水型絶縁、シリコンゴム製 - - - - - - - -

                      ヒーティングテープ PVC100Vのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ヒーティングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト