(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーティングケーブルSiG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒーティングケーブルSiG

通常価格(税別)
11,914円 ~ 31,193円
税込価格
13,105円 ~ 34,312円

【特長】・最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。・細かい部品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ケーブル
  • 電源:
    100V
  • 仕様:
    両側圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。直径3倍以上の物に巻付けてご使用ください。それ以下の場合は使用不可です。
  • 品目:
    防水型絶縁、シリコンゴム製
  • 最高温度(℃):
    180
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
電圧容量(W)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
90
0521601321
1個

1個

17,006( 18,707円 )

6日目

5000
150
0521601322
1個

1個

21,153( 23,268円 )

6日目

7000
210
0521601323
1個

1個

24,863( 27,349円 )

6日目

10000
300
0521601324
1個

1個

31,193( 34,312円 )

8日目

1500
45
0521601325
1個

1個

11,914( 13,105円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。
・細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーティングケーブルSiG

ヒーティングケーブルSiG

    サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無

    サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無

      ヒーティングケーブル

      ヒーティングケーブル

        Hテープ シリコンゴム

        Hテープ シリコンゴム

          ヒーティングテープ PVC100V

          ヒーティングテープ PVC100V

            投込みヒーター LYFシリーズ

            投込みヒーター LYFシリーズ

              メーカー 大科電器 東京硝子器械 アズワン 大科電器 大科電器 東京硝子器械
              通常価格 11,914円 24,772円 10,536円 20,862円 13,442円 38,977円
              通常出荷日 6日目~   6日目   9日目~   6日目   6日目   3日目  
              商品タイプ ケーブル - ケーブル - - -
              電源 100V - - - - -
              仕様 両側圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。直径3倍以上の物に巻付けてご使用ください。それ以下の場合は使用不可です。 - - - - -
              品目 防水型絶縁、シリコンゴム製 - - - - -
              最高温度(℃) 180 - - - - -

              ヒーティングケーブルSiGのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ヒーティングケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました