(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーティングケーブルPVC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0521-60-13-01
ヒーティングケーブルPVC ヒーティングケーブルPVC

通常単価(税別)
11,114円
税込単価
12,225円

【特長】・最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。・細かい部品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ケーブル
  • 電源:
    100V
  • 仕様:
    両側圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。直径3倍以上の物に巻付けてご使用ください。それ以下の場合は使用不可です。
  • 品目:
    防水型絶縁、PVC製
  • 最高温度(℃):
    80
  • 内容量:
    1個

型番

0521-60-13-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0521-60-13-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
電圧容量(W)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0521-60-13-01

3000
45
0521601301
1個

1個

11,114( 12,225円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。
・細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒーティングケーブルPVCの型番0521-60-13-01のページです。
型番0521-60-13-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーティングケーブルPVC

ヒーティングケーブルPVC

    ヒーティングケーブルSiG

    ヒーティングケーブルSiG

      コードヒーター PH-2/3

      コードヒーター PH-2/3

        ヒーティングケーブル

        ヒーティングケーブル

          フレキシブルヒーター TFH・TFHU

          フレキシブルヒーター TFH・TFHU

            メーカー 大科電器 大科電器 ケニス アズワン 大科電器
            通常価格 11,114円 11,914円 12,000円 10,536円 10,168円
            通常出荷日 6日目   6日目~   19日目   9日目~   6日目~  
            商品タイプ ケーブル ケーブル - ケーブル -
            電源 100V 100V - - -
            仕様 両側圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。直径3倍以上の物に巻付けてご使用ください。それ以下の場合は使用不可です。 両側圧着端子付き、注意:電圧調整器または温度調節器をご使用ください。直径3倍以上の物に巻付けてご使用ください。それ以下の場合は使用不可です。 - - -
            品目 防水型絶縁、PVC製 防水型絶縁、シリコンゴム製 - - -
            最高温度(℃) 80 180 - - -

            ヒーティングケーブルPVCのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0521-60-13-02
            0521-60-13-03
            0521-60-13-04
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            長さ
            (mm)
            電圧容量
            (W)
            TGKコード 内容量

            12,350円

            ( 13,585円 )
            1個 -

            6日目

            5000750521601302-

            15,406円

            ( 16,947円 )
            1個 -

            6日目

            70001050521601303-

            17,006円

            ( 18,707円 )
            1個 -

            6日目

            100001500521601304-

            ヒーティングケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました