(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター GBRTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マントルヒーター GBRTシリーズ

通常価格(税別)
34,830円 ~ 95,795円
税込価格
38,313円 ~ 105,375円

【特長】・GBRT型は感温部を内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • 仕様:
    ヒーター表面温度:90~300℃、液温(水)Max:200℃、自動温度調節器内蔵、コンセント付き
  • ヒーター表面最高温度(℃):
    300
  • 内容量:
    1個

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
電圧容量(W)
品番
TGKコード
品目
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
GBRT-2M
0521601213
ビーカー(ml):200用
1個

1個

34,830( 38,313円 )

16日目

200
GBRT-3M
0521601214
ビーカー(ml):300用
1個

1個

37,813( 41,594円 )

6日目

250
GBRT-5M
0521601215
ビーカー(ml):500用
1個

1個

39,486( 43,435円 )

18日目

400
GBRT-10M
0521601216
ビーカー(ml):1000用
1個

1個

46,834( 51,517円 )

6日目

500
GBRT-20M
0521601217
ビーカー(ml):2000用
1個

1個

51,999( 57,199円 )

6日目

600
GBRT-30M
0521601218
ビーカー(ml):3000用
1個

1個

58,547( 64,402円 )

20日目

700
GBRT-50M
0521601219
ビーカー(ml):5000用
1個

1個

69,241( 76,165円 )

18日目

1200
GBRT-100M
0521601220
ビーカー(ml):10000用
1個

1個

95,795( 105,375円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GBRT型は感温部を内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールいたします。
・ただし、内容液はヒーター表面温度とは一致しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マントルヒーター GBRTシリーズ

マントルヒーター GBRTシリーズ

    マントルヒーター AFRTシリーズ

    マントルヒーター AFRTシリーズ

      ホットプレート 200℃タイプ

      ホットプレート 200℃タイプ

        メーカー 大科電器 大科電器 アズワン
        通常価格 34,830円 34,830円 91,400円
        通常出荷日 6日目~   6日目~   1日目  
        商品タイプ ヒーター ヒーター -
        電源 100V 100V -
        仕様 ヒーター表面温度:90~300℃、液温(水)Max:200℃、自動温度調節器内蔵、コンセント付き ヒーター表面温度:90~300℃、液温(水)Max.200℃、自動温度調節器内蔵、コンセント付き -
        ヒーター表面最高温度(℃) 300 300 -
        内容量 1個 1個 -

        マントルヒーター GBRTシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました