(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター GBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マントルヒーター GBシリーズ

通常価格(税別)
15,042円 ~ 70,332円
税込価格
16,546円 ~ 77,365円

【特長】・AFタイプ(フラスコ用)と同様の金属ケース入です。・2ℓ以上はヒータ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • ヒーター表面最高温度(℃):
    450
  • 内容量:
    1個

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
電圧容量(W)
品番
TGKコード
仕様
品目
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50V/50
GB-05
0521600901
リード線、コンセント付き
ビーカー(ml):50用
1個

1個

15,042( 16,546円 )

6日目

100
GB-1
0521600902
リード線、コンセント付き
ビーカー(ml):100用
1個

1個

15,988( 17,587円 )

18日目

180
GB-2
0521600903
マントルの内寸:φ67、マントルの深さ:45mm、リード線、コンセント付き
ビーカー(ml):200用
1個

1個

17,079( 18,787円 )

6日目

200
GB-3
0521600904
マントルの内寸:φ78、マントルの深さ:60mm、リード線、コンセント付き
ビーカー(ml):300用
1個

1個

19,407( 21,348円 )

6日目

250
GB-5
0521600905
リード線、コンセント付き
ビーカー(ml):500用
1個

1個

22,608( 24,869円 )

6日目

400
GB-10
0521600906
リード線、コンセント付き
ビーカー(ml):1000用
1個

1個

25,664( 28,230円 )

6日目

500(250×2)
GB-20
0521600907
リード線、コンセント付き
ビーカー(ml):2000用
1個

1個

31,775( 34,953円 )

11日目

600(300×2)
GB-30
0521600908
リード線、コンセント付き
ビーカー(ml):3000用
1個

1個

38,322( 42,154円 )

6日目

700(350×2)
GB-50
0521600909
リード線、コンセント付き
ビーカー(ml):5000用
1個

1個

46,325( 50,958円 )

6日目

1200(600×2)
GB-100
0521600910
リード線、コンセント付き
ビーカー(ml):10000用
1個

1個

70,332( 77,365円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AFタイプ(フラスコ用)と同様の金属ケース入です。
・2ℓ以上はヒーター回路が上下2回路に分かれています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マントルヒーター GBシリーズ

マントルヒーター GBシリーズ

    マントルヒーター AFシリーズ

    マントルヒーター AFシリーズ

      マントルヒーター AFSシリーズ

      マントルヒーター AFSシリーズ

        マントルヒーター GBRTシリーズ

        マントルヒーター GBRTシリーズ

          マントルヒーター AFRTシリーズ

          マントルヒーター AFRTシリーズ

            フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

            フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

              マントルヒーター(フラスコ用) CL8100シリーズ

              マントルヒーター(フラスコ用) CL8100シリーズ

                メーカー 大科電器 大科電器 大科電器 大科電器 大科電器 ケニス アズワン
                通常価格 15,042円 15,042円 43,943円 34,830円 34,830円 37,830円 33,864円
                通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目   6日目~   6日目~   19日目   8日目~  
                商品タイプ ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター - -
                電源 100V 100V 100V 100V 100V - -
                ヒーター表面最高温度(℃) 450 450 450 300 300 - -
                内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - -

                マントルヒーター GBシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました