(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター AFRTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0521-60-05-16
マントルヒーター AFRTシリーズ マントルヒーター AFRTシリーズ

通常単価(税別)
46,834円
税込単価
51,517円

【特長】・感温部を内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • 仕様:
    ヒーター表面温度:90~300℃、液温(水)Max.200℃、自動温度調節器内蔵、コンセント付き
  • 品目:
    中温用
  • ヒーター表面最高温度(℃):
    300
  • 内容量:
    1個

型番

0521-60-05-16 解除

Loading...

商品情報を表示

0521-60-05-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フラスコ
電圧容量(W)
品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0521-60-05-16

1000用
400
AFRT-10M
0521600516
1個

1個

46,834( 51,517円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感温部を内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。ただし、内容液温度はヒーター表面温度とは一致しません
・電圧調節器を併用することもできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マントルヒーター AFRTシリーズの型番0521-60-05-16のページです。
型番0521-60-05-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マントルヒーター AFRTシリーズ

マントルヒーター AFRTシリーズ

    マントルヒーター AFSシリーズ

    マントルヒーター AFSシリーズ

      マントルヒーター GBRTシリーズ

      マントルヒーター GBRTシリーズ

        マントルヒーター GBシリーズ

        マントルヒーター GBシリーズ

          マントルヒーター AFシリーズ

          マントルヒーター AFシリーズ

            フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

            フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

              メーカー 大科電器 大科電器 大科電器 大科電器 大科電器 ケニス
              通常価格 34,830円 43,943円 34,830円 15,042円 15,042円 37,830円
              通常出荷日 6日目~   6日目   6日目~   6日目~   6日目~   19日目  
              商品タイプ ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター -
              電源 100V 100V 100V 100V 100V -
              仕様 ヒーター表面温度:90~300℃、液温(水)Max.200℃、自動温度調節器内蔵、コンセント付き コンセント付き ヒーター表面温度:90~300℃、液温(水)Max:200℃、自動温度調節器内蔵、コンセント付き - - -
              品目 中温用 フラスコ用 - - フラスコ用 -
              ヒーター表面最高温度(℃) 300 450 300 450 450 -

              マントルヒーター AFRTシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0521-60-05-13
              0521-60-05-14
              0521-60-05-15
              0521-60-05-17
              0521-60-05-18
              0521-60-05-19
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              フラスコ 電圧容量
              (W)
              品番 TGKコード 内容量

              34,830円

              ( 38,313円 )
              1個 -

              6日目

              200用180AFRT-2M0521600513-

              37,813円

              ( 41,594円 )
              1個 -

              6日目

              300用200AFRT-3M0521600514-

              39,486円

              ( 43,435円 )
              1個 -

              15日目

              500用250AFRT-5M0521600515-

              51,999円

              ( 57,199円 )
              1個 -

              6日目

              2000用500AFRT-20M0521600517-

              58,547円

              ( 64,402円 )
              1個 -

              6日目

              3000用600AFRT-30M0521600518-

              69,241円

              ( 76,165円 )
              1個 -

              6日目

              5000用700AFRT-50M0521600519-

              発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました