(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコニット発熱体 ら管型バンド付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0392-44-81-04
シリコニット発熱体 ら管型バンド付 シリコニットハツネツタイ ラカンガタバンドツキ

通常単価(税別)
16,017円
税込単価
17,619円

【特長】・スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    加熱機器関連商品
  • 使用温度範囲(℃):
    800~1800
  • 用途:
    シリコニットは、通常炉温800~1800℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されています。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼もどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気中でのロウ付けなど、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究などに多種多様に使用されており、特殊な用途としては、炭化ケイ素の赤外線を利用して、500℃以下の温度域でも使用されています。
  • 内容量:
    1個

型番

0392-44-81-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0392-44-81-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
容量(kW)
炉心管適寸外径(mm)
発熱長(mm)
端部長(mm)
品番
TGKコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0392-44-81-04

300
33φ
22φ
2.3
17
150
75
SP15
0392448104
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:2.5、電圧(V):75
1個

1個

16,017( 17,619円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。
・また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。
・端子部はバンドを使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコニット発熱体 ら管型バンド付の型番0392-44-81-04のページです。
型番0392-44-81-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコニット発熱体 ら管型バンド付

シリコニット発熱体 ら管型バンド付

    シリコニット発熱体 複ら管型バンド付

    シリコニット発熱体 複ら管型バンド付

      シリコニット発熱体(棒型・クランプ式)

      シリコニット発熱体(棒型・クランプ式)

        メーカー シリコニット シリコニット ケニス
        通常価格 14,780円 10,987円 5,500円
        通常出荷日 16日目   16日目   9日目~  
        商品タイプ 加熱機器関連商品 加熱機器関連商品 -
        使用温度範囲(℃) 800~1800 800~1800 -
        用途 シリコニットは、通常炉温800~1800℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されています。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼もどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気中でのロウ付けなど、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究などに多種多様に使用されており、特殊な用途としては、炭化ケイ素の赤外線を利用して、500℃以下の温度域でも使用されています。 シリコニットは、通常炉温800~1800℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されています。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼もどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気中でのロウ付けなど、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究などに多種多様に使用されており、特殊な用途としては、炭化ケイ素の赤外線を利用して、500℃以下の温度域でも使用されています。 -
        内容量 1個 1個 -

        シリコニット発熱体 ら管型バンド付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0392-44-81-03
        0392-44-81-05
        0392-44-81-06
        0392-44-81-07
        0392-44-81-08
        0392-44-81-09
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        長さ
        (mm)
        外寸法
        (mm)
        内寸法
        (mm)
        容量
        (kW)
        炉心管適寸外径
        (mm)
        発熱長
        (mm)
        端部長
        (mm)
        品番 TGKコード 仕様 内容量

        14,780円

        ( 16,258円 )
        1個 -

        16日目

        25033φ22φ1.51710075SP140392448103標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:1.7、電圧(V):50-

        17,336円

        ( 19,070円 )
        1個 -

        16日目

        35033φ22φ3.01720075SP160392448105標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:3.3、電圧(V):100-

        21,953円

        ( 24,148円 )
        1個 -

        16日目

        35045φ33φ2.728150100SP180392448106標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:1.5、電圧(V):65-

        23,685円

        ( 26,054円 )
        1個 -

        16日目

        40045φ33φ3.428200100SP190392448107標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:1.9、電圧(V):80-

        25,499円

        ( 28,049円 )
        1個 -

        16日目

        45045φ33φ4.228250100SP200392448108標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:2.4、電圧(V):100-

        30,775円

        ( 33,853円 )
        1個 -

        16日目

        45057φ43φ4.437200125SP220392448109標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:1.6、電圧(V):85-

        発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました