(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チリトーレホーキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チリトーレホーキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

水に強く丈夫で、しなやかな掃き心地のチリトーレホーキ。【特長】・しなやかな掃き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ほうき
  • ほうきタイプ:
    手ぼうき
  • 長さ(mm):
    810
  • 幅(mm):
    260
  • パッケージ重量(g):
    244
  • パッケージサイズ(W×H×D)(mm):
    260×810×20
  • 材質穂:
    ヒタムファイパー
  • 材質柄:
    木に樹脂チュープ
  • 内容量:
    1本

Loading...

チリトーレホーキの詳細

チリトーレホーキ 220716 商品イメージ

チリトーレホーキ 220716 商品イメージ

チリトーレホーキ 220716 使用イメージ

チリトーレホーキ 220716 使用イメージ

製品仕様

  • 素材:穂/ヒタムファイバー、柄/樹脂被覆鋼管
  • 単体サイズ:約23×81×2cm
  • 掃き幅:約23cm
  • 全長:約81cm
  • 単体重量:約240g
  • 原産国:日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
220716

220716

レッド
4970190220716
-
1本

1個

1,140( 1,254円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水に強く丈夫で、しなやかな掃き心地のチリトーレホーキ。
【特長】
・しなやかな掃き心地。
・水にも強く丈夫な穂。
・あまり力を入れずに床面に対して滑らせるように使用するとキレイに掃き込むことが可能。
【用途】
・ご家庭用、業務用に最適。
・細かい砂ボコリなどに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チリトーレホーキの型番220716のページです。
型番220716に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チリトーレホーキ

チリトーレホーキ

    バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト

    バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト

      メーカー アズマ工業 バーテック
      通常価格 1,140円 13,676円
      通常出荷日 2日目   1日目  
      商品タイプ ほうき ほうき
      ほうきタイプ 手ぼうき 自在ぼうき
      長さ(mm) 810 -
      幅(mm) 260 -
      パッケージ重量(g) 244 -

      チリトーレホーキのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました