(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型瓶用洗浄機付流し台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型瓶用洗浄機付流し台

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
285,344円 270,819円
税込単価
313,878円 297,901円

【特長】・小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。・使い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • サイズ(mm):
    600×600×850
  • 槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm):
    500×420×200
  • トラスココード:
    495-4611
  • 質量(g):
    37000
  • バックガード寸法(奥行×高さ)(mm):
    20×100
  • 付属品:
    十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚
  • 内容量:
    1台

型番

10-1104-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-1104-01

1台

1個

285,344円

270,819

( 297,901円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
・使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
・洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型瓶用洗浄機付流し台の型番10-1104-01のページです。
型番10-1104-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型瓶用洗浄機付流し台

小型瓶用洗浄機付流し台

    角型洗浄カゴ SSシリーズ

    角型洗浄カゴ SSシリーズ

      試験管籠SS/洗浄大かご 角形

      試験管籠SS/洗浄大かご 角形

        ピペット洗浄器 洗浄槽 Dシリーズ

        ピペット洗浄器 洗浄槽 Dシリーズ

          コクゴ 瓶洗浄機付き流し台 ANXN-10

          コクゴ 瓶洗浄機付き流し台 ANXN-10

            配管洗浄ブラシ用オプション品

            配管洗浄ブラシ用オプション品

              フタ付バスケット

              フタ付バスケット

                ステンレスパンチング洗浄カゴ

                ステンレスパンチング洗浄カゴ

                  ピペット洗浄器 本体 Aシリーズ

                  ピペット洗浄器 本体 Aシリーズ

                    メーカー テラオカ アズワン 東京硝子器械 ケニス コクゴ アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス
                    通常価格 285,344円 4,000円 3,732円 19,090円 300,000円 7,552円 14,200円 9,826円 18,106円
                    通常出荷日 11日目   1日目   6日目~   4日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目  
                    商品タイプ その他 - カゴ・バスケット その他 - - カゴ・バスケット カゴ・バスケット その他
                    材質 ステンレス - ステンレス - - - ステンレス ステンレス -
                    サイズ(mm) 600×600×850 - - - - - - - -
                    槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm) 500×420×200 - - - - - - - -
                    トラスココード 495-4611 - - - - - - - -

                    小型瓶用洗浄機付流し台のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました