(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイゴン マスターフレックス用チューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイゴン マスターフレックス用チューブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,800円 ~ 56,800円  特別価格 
税込価格
15,180円 ~ 62,480円  特別価格 

一般実験用で低価格、透明で流れが見えるマスターフレックス用チューブ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    15
  • ねじサイズ:
    その他
  • 使用温度範囲:
    -50~74℃
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 用途:一般研究用
  • 特性:酸化劣化しにくい、ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明
  • 規格:FDA(21CFR 177.300)に準拠、GMP認可工場で製造
  • 材料耐用温度:-50~+74℃
  • 滅菌:エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌、オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥

製品仕様

06509-13

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:0.8×4.1mm
  • 内径×外径:1/32×5/32inch
  • 長さ(m/箱):15

06509-14

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:1.6×4.9~5.0mm
  • 内径×外径:1/16×3/16inch
  • 長さ(m/箱):15

06509-15

  • 肉厚タイプ:厚肉
  • 内径×外径:4.8×9.8~10.0mm
  • 内径×外径:3/16×3/8inch
  • 長さ(m/箱):15

06509-16

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:3.1×6.5mm
  • 内径×外径:1/8×1/4inch
  • 長さ(m/箱):15

06509-17

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:6.4×9.7~9.8mm
  • 内径×外径:1/4×3/8inch
  • 長さ(m/箱):15

06509-18

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:7.9×11.3mm
  • 内径×外径:5/16×7/16inch
  • 長さ(m/箱):15

06509-24

  • 肉厚タイプ:厚肉
  • 内径×外径:6.4×11.4mm
  • 内径×外径:1/4×7/16inch
  • 長さ(m/箱):15

06509-25

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:4.8×8.1~8.2mm
  • 内径×外径:3/16×5/16inch
  • 長さ(m/箱):15
商品情報を表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
使用圧力(MPa)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8~4.1
0.17
492-3464
400
1巻

1個

13,800( 15,180円 )

7日目

1.6~4.9~5.0
0.17
492-3472
400
1巻

1個

16,200( 17,820円 )

7日目

4.8~9.8~10.0
0.17
492-3481
1300
1巻

1個

35,818( 39,400円 )

7日目

3.1~6.5
0.17
492-3499
600
1巻

1個

23,400( 25,740円 )

7日目

6.4~9.7~9.8
0.1
492-3502
1000
1巻

1個

34,010( 37,411円 )

7日目

7.9~11.3
0.06
492-3511
1100
1巻

1個

48,667( 53,534円 )

7日目

6.4~11.4
0.17
492-3529
1500
1巻

1個

56,800( 62,480円 )

7日目

4.8~8.1~8.2
0.13
492-3537
900
1巻

1個

32,200円

30,306

( 33,337円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般実験用で低価格、透明で流れが見えるマスターフレックス用チューブ。
【特長】
・L/S17用の薄肉チューブ。
【用途】
・研究用、製薬、ケミカル、食品分野の送液、分注用として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイゴン マスターフレックス用チューブ

タイゴン マスターフレックス用チューブ

    FDAバイトンチューブ

    FDAバイトンチューブ

      送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24

      送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24

        送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24

        送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24

          マスターフレックス用 シリコンチューブ

          マスターフレックス用 シリコンチューブ

            送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15

            送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15

              送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ

              送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ

                液送用ふっ素樹脂チューブ

                液送用ふっ素樹脂チューブ

                  メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 マスターフレックス アズワン ブランソン マスターフレックス アズワン トラスコ中山
                  通常価格 13,800円 34,373円 50,247円 50,247円 18,000円 41,224円 29,958円 8,033円
                  通常出荷日 7日目   7日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~  
                  商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ - - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
                  全長(m) 15 - - - 7.5 15 15 -
                  ねじサイズ その他 - - - - - - -
                  使用温度範囲 -50~74℃ -32~205℃ - - - - - -
                  内容量 1巻 1本 - - - - - -

                  タイゴン マスターフレックス用チューブのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました