(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル送液ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:07522-20
デジタル送液ポンプ デジタルソウエキポンプ

通常単価(税別)
634,706円
税込単価
698,177円

回転数、送液量換算表示、分注機能、送液量補正機能搭載タイプの送液チューブポンプ...

詳細情報を確認する

  • モーター(W):
    DC75
  • 内容量:
    1台

型番

07522-20 解除

Loading...

マスターフレックス 送液チューブポンプ デジタルの仕様

製品イメージ(イージーロードポンプヘッド連装時)

製品イメージ(イージーロードポンプヘッド連装時)

  • ※ ポンプヘッド・チューブは別途購入してください。

製品特長

  • 流量:0.001~3,400ml/min流量はモータ回転数とポンプチューブサイズで決まる
  • グラフィカルLCDの採用で流量を継続的に見ることができる
  • 定時給液/コピー給液/分量給液の3つのディスペンスモードと連続モードを選択可能なコントロール部と低メンテナンスのモータ部に分かれている
  • 分注時の液ダレ防止機能搭載(アンチドロップ機能)
  • 分注量 0.001~9,999(単位可変)、分注サイクル 1~9,999及び無限間欠時間 99時間59分59秒まで入力可能
  • ブラシレスモータ採用

製品仕様

商品コード型式回転数(rpm)回転数再現性ポンプヘッド取り付け可能数モータ寸法
(幅×奥行×高さ)mm
電源重量
07522-2007522-200.1~600±0.1%最大2DC75W254×216×216AC90-260VAC
2.5A
5.8kg
07522-3007522-300.02~100±0.1%最大4

対応するポンプチューブ、ポンプヘッド1個当たりの送液量(ml/min)

本体型式チューブ型式
L/S13
(08型)
L/S14
(17型)
L/S16
(32型)
L/S25※1
(48型)
L/S17
(65型)
L/S18
(80型)
L/S15※2
(49型)
L/S24※2
(64型)
L/S35※2L/S36※2
07522-200.006~360.021~1300.08~480
(0.09~600)
0.17~1,000
(0.19~1,250)
0.28~1,700
(0.3~1,850)
0.38~2,300
(0.38~2,800)
0.17~1,000
(0.18~1,100)
0.28~1,700
(0.30~1,800)
0.38~2,300
(0.43~2,600)
0.48~2,900
(0.57~3,400)
07522-300.001~60.004~210.016~80
(0.018~90)
0.033~170
(0.038~190)
0.057~280
(0.06~300)
0.077~380
(0.076~380)
0.033~170
(0.036~180)
0.057~280
(0.057~300)
0.077~380
(0.086~430)
0.096~480
(0.113~560)
  1. ※1L/S25用標準ヘッドはありません。
  2. ※2L/S15、24、35、36型チューブはマルチチャンネルポンプヘッドでは使用できません。
  • ※ ( )内の流量はハイ・パフォーマンスポンプヘッドを装着した時のものです。

使用できるポンプヘッドの種類と取り付け個数

型式標準イージーロードIIIイージーロードイージーロードIIマルチチャンネルPTFEダイアフラムPTFEチューブハイ・パフォーマンス
07522-201~21~21~21~21111
07522-301~41~41~41~41111
商品情報を表示

07522-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
流量範囲(ml/min)
ねじサイズ
詳細タイプ
回転数(rpm)
電源(V)
送液量(ml/min)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
仕様
モーター(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

07522-20

チュービングポンプ
0.006~3400
その他
-
0.10~600
-
-
-
773-3798
5900.0
-
-
-
回転数再現性:±0.25%
DC75
1台

1個

634,706( 698,177円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転数、送液量換算表示、分注機能、送液量補正機能搭載タイプの送液チューブポンプ デジタル。
【特長】
・回転数0.002~100RPM。
・研究用、標準タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル送液ポンプの型番07522-20のページです。
型番07522-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル送液ポンプ

デジタル送液ポンプ

    真空計 DVR2

    真空計 DVR2

      送液チューブポンプ

      送液チューブポンプ

        シリンジポンプ YSP-101

        シリンジポンプ YSP-101

          シリンジポンプ YSP-201

          シリンジポンプ YSP-201

            BUCHI バキュームコントローラー I-100型

            BUCHI バキュームコントローラー I-100型

              クリーンエアーシステム

              クリーンエアーシステム

                液体定量吐出バルブ

                液体定量吐出バルブ

                  スムーズフローポンプQシリーズ

                  スムーズフローポンプQシリーズ

                    メーカー ヤマト科学 アズワン ヤマト科学 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 武蔵エンジニアリング タクミナ
                    通常価格 634,706円 150,309円 444,636円 125,929円 194,317円 160,057円 26,878円 85,000円 275,673円
                    通常出荷日 7日目   1日目   7日目   10日目   16日目   9日目   1日目~   11日目   8日目  
                    モーター(W) DC75 - - - - - - - -
                    内容量 1台 - 1台 - - - - - -

                    デジタル送液ポンプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    07522-30
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 流量範囲
                    (ml/min)
                    ねじサイズ 詳細タイプ 回転数
                    (rpm)
                    電源
                    (V)
                    送液量
                    (ml/min)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 仕様 モーター(W) 内容量

                    773,600円

                    ( 850,960円 )
                    1個 -

                    7日目

                    チュービングポンプ0.001~566その他-0.02~100---773-38015900.0---回転数再現性:±0.25%--

                    送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました