(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷水循環装置 ACE-2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷水循環装置 ACE-2000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
193,974円
税込単価
213,371円

【特長】・冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷却水循環装置
  • 温度調節範囲(℃):
    5~30
  • 電源(V):
    100V
  • 奥行 (mm):
    260
  • 高さ (mm):
    460
  • 冷却能力50Hz(at10℃)(W):
    180
  • 最大流量50/60Hz(L/min):
    5.5/6.5
  • トラスココード:
    483-7347
  • 質量(g):
    18000.0
  • 幅(mm):
    185
  • 使用環境温度範囲:
    5~30℃
  • 最大揚程(50Hz/60Hz):
    4/5.5m
  • 内容量:
    1台

型番

ACE-2000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACE-2000

1台

1個

193,974( 213,371円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます
・ラボスケールでの還流実験用の還流管(冷却器)を冷却する装置です
・冷凍機を搭載しています。5℃までの循環水を冷却できます
・ジクロロメタン、エーテル類、クロロホルムなどの低沸点溶媒の還流に適しています
・設置面積はわずか185×260mm、B5用紙約1枚分です
・設置場所を選ばない省スペース設計でドラフトチャンバーや実験台を有効活用できます
・内蔵の循環ポンプで、還流冷却管へ常に安定した流量で循環します。水道水のように圧力変動がなく安心です
・加熱源用サービスコンセントを装備しています
・万一の配管外れの際は、サービスコンセントに接続した加熱源を強制停止し、有害ガスの大気放出を防止します
・異常加熱時や漏水、故障による液温上昇においても、加熱源を強制停止します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷水循環装置 ACE-2000の型番ACE-2000のページです。
型番ACE-2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷水循環装置 ACE-2000

冷水循環装置 ACE-2000

    共通蛇管冷却器

    共通蛇管冷却器

      共通ジムロート冷却器

      共通ジムロート冷却器

        小型冷却トラップ装置 UT-500A

        小型冷却トラップ装置 UT-500A

          温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

          温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

            コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

            コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

              共通球入冷却器

              共通球入冷却器

                冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

                冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

                  メーカー 東京理化器械 柴田科学 柴田科学 三商 アズワン トーマス科学 柴田科学 三商
                  通常価格 193,974円 14,945円 17,322円 228,000円 241,422円 118,759円 13,248円 268,000円
                  通常出荷日 5日目   6日目   6日目   19日目   1日目   4日目   6日目   19日目  
                  商品タイプ 冷却水循環装置 - - - 冷却水循環装置 - - -
                  温度調節範囲(℃) 5~30 - - - - - - -
                  電源(V) 100V - - - - - - -
                  奥行 (mm) 260 - - - - - - -
                  高さ (mm) 460 - - - - - - -

                  冷水循環装置 ACE-2000のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 循環水の交換タイミングを教えてください。
                  A
                  循環水の交換目安は約1か月(水道水使用)です。

                  水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました