(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温恒温水循環装置(水冷式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低温恒温水循環装置(水冷式)

通常価格(税別)
642,623円 ~ 787,702円
税込価格
706,885円 ~ 866,472円

【特長】・インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。・当社製品(NC...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷却水循環装置
  • 温度調節範囲(℃):
    -10~80
  • 電源(V):
    200V
  • 詳細タイプ:
    水冷式冷凍機搭載
  • 奥行 (mm):
    452
  • 高さ (mm):
    850
  • 高さ(mm):
    852
  • 幅(mm):
    340
  • 使用環境温度範囲:
    5~35℃
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
冷却能力50Hz(at10℃)(W)
最大流量50/60Hz(L/min)
トラスココード
質量(g)
最大流量(L/min)(50/60Hz)
最大揚程(50Hz/60Hz)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1750
14.7
483-7444
49000.0
-
A・C型は最大揚程(50Hz):10.4m
1台

1個

642,623( 706,885円 )

11日目

1650
23
483-7452
49000.0
21.8
B・D型は高圧ポンプ仕様で最大揚程(50Hz):20m
1台

1個

703,379( 773,717円 )

11日目

1750
14.7
483-7461
52000.0
-
A・C型は最大揚程(50Hz):10.4m
1台

1個

743,846( 818,231円 )

11日目

1720
23
483-7479
52000.0
21.8
B・D型は高圧ポンプ仕様で最大揚程(50Hz):20m
1台

1個

787,702( 866,472円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
・当社製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
・また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
・ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。
・クリーンルームでの使用が可能です。
【用途】
・電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低温恒温水循環装置(水冷式)

低温恒温水循環装置(水冷式)

    低温恒温水循環装置(空冷式)

    低温恒温水循環装置(空冷式)

      温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

      温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

        冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

        冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

          冷却水循環装置スリムタイプ

          冷却水循環装置スリムタイプ

            ペルチェ式小型チラー

            ペルチェ式小型チラー

              メーカー 東京理化器械 東京理化器械 アズワン 東京理化器械 東京理化器械 ソリッドステート
              通常価格 642,623円 610,000円 241,422円 376,180円 266,245円 784,581円
              通常出荷日 11日目   4日目~   1日目   8日目~   8日目   11日目  
              商品タイプ 冷却水循環装置 冷却水循環装置 冷却水循環装置 冷却水循環装置 冷却水循環装置 -
              温度調節範囲(℃) -10~80 -10~80 - - - -
              電源(V) 200V 200V - 100V 100V -
              詳細タイプ 水冷式冷凍機搭載 空冷式冷凍機搭載 - - - -
              奥行 (mm) 452 452 - - - -

              低温恒温水循環装置(水冷式)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました