(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温恒温水循環装置(空冷式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NCC-3000A
低温恒温水循環装置(空冷式) テイオンコウオンミズジュンカンソウチ(クウレイシキ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
610,000円
税込単価
671,000円

【特長】・インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。・従来製品(NC...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷却水循環装置
  • 温度調節範囲(℃):
    -10~80
  • 電源(V):
    200V
  • 詳細タイプ:
    空冷式冷凍機搭載
  • 奥行 (mm):
    452
  • 高さ (mm):
    850
  • 高さ(mm):
    852
  • 幅(mm):
    340
  • 使用環境温度範囲:
    5~35℃
  • 内容量:
    1台

型番

NCC-3000A 解除

Loading...

 
カタログを表示

NCC-3000A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
冷却能力50Hz(at10℃)(W)
最大流量50/60Hz(L/min)
トラスココード
質量(g)
最大流量(L/min)(50/60Hz)
最大揚程(50Hz/60Hz)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NCC-3000A

1230
14.7
483-7401
53000.0
-
A・C型は最大揚程(50Hz):10.4m
1台

1個

610,000( 671,000円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
・従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
・装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
・ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。
【用途】
・電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低温恒温水循環装置(空冷式)の型番NCC-3000Aのページです。
型番NCC-3000Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低温恒温水循環装置(空冷式)

低温恒温水循環装置(空冷式)

    低温恒温水循環装置(水冷式)

    低温恒温水循環装置(水冷式)

      冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

      冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

        温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

        温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

          メーカー 東京理化器械 東京理化器械 東京理化器械 アズワン
          通常価格 610,000円 642,623円 376,180円 241,422円
          通常出荷日 4日目~   11日目   8日目~   1日目  
          商品タイプ 冷却水循環装置 冷却水循環装置 冷却水循環装置 冷却水循環装置
          温度調節範囲(℃) -10~80 -10~80 - -
          電源(V) 200V 200V 100V -
          詳細タイプ 空冷式冷凍機搭載 水冷式冷凍機搭載 - -
          奥行 (mm) 452 452 - -

          低温恒温水循環装置(空冷式)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NCC-3000C
          NCC-3000D
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          冷却能力50Hz(at10℃)
          (W)
          最大流量50/60Hz
          (L/min)
          トラスココード 質量(g) 最大流量(L/min)(50/60Hz) 最大揚程(50Hz/60Hz) 内容量

          685,588円

          ( 754,147円 )
          1個 -

          16日目

          140014.7483-742855000.0-A・C型は最大揚程(50Hz):10.4m-

          717,254円

          ( 788,979円 )
          1個 -

          4日目

          124023483-743655000.021.8B・D型は高圧ポンプ仕様で最大揚程(50Hz):20m-

          水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました