(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

通常単価(税別)
426,592円
税込単価
469,251円

消耗品の交換時期を大幅に延長したRO膜組込タイプの非加熱純水製造装置 ピュアラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    純水製造装置
  • 採水量:
    0.5~1.0L/min
  • 電源(V):
    単相100~240
  • イオン交換樹脂カートリッジ:
    活性炭入り2L イオン交換樹脂(CPC-T)1本
  • 消費電力(W):
    130
  • JANコード:
    4573181500233
  • トラスココード:
    481-9608
  • 奥行(mm):
    430
  • 高さ(mm):
    470
  • 幅(mm):
    350
  • 質量(g):
    30000
  • 採水方式:
    RO膜→イオン交換→ろ過
  • 純水採水量:
    0.5~1.0L/min
  • 給水方式:
    ワンタッチカプラ水道接続(樹脂ホース)
  • 内容量:
    1台

Loading...

非加熱純水製造装置 ピュアライン(JIS-A4レベル対応)の仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 本製品は定期的な排水動作を行うため、排水設備が必要となります。

イオン交換樹脂採水量(L)

イオン交換樹脂寿命試験(TOC値)

イオン交換樹脂寿命試験(TOC値)

イオン交換樹脂寿命試験(比抵抗値)

イオン交換樹脂寿命試験(比抵抗値)

製品仕様

商品コード253682
型式WE200
方式・性能 採水方式RO膜→イオン交換→ろ過
方式・性能 給水方式ワンタッチカプラ水道接続 樹脂ホース
方式・性能 採水量・採水方式0.5~1.0L/min連続採水
構成 原水側フィルター前処理カートリッジ(活性炭+中空糸膜0.1μm)
構成 ろ過逆浸透膜RO
構成 イオン交換樹脂カートリッジ活性炭入り2L イオン交換樹脂 CPC-T
構成 最終ろ過0.1μmメンブレンフィルタ
構成 漏水検知漏水検知により給水電磁弁遮断
規格 原水圧力範囲0.13~0.5MPa(1.3~5.0kgf/cm2
規格 原水水温範囲10~30℃
規格 採水口床より250mm位置 RC1/4(メンブレンフィルタ接続)
規格 排水口φ10(直径10mm)硬質チューブ差込
規格 排水量最大2.2L/min
規格 安全装置断水異常、水質センサ異常、コントローラ異常、圧力上/下限異常、漏水異常、流量低下警告、流量低下異常、漏電ブレーカ
表示 水質表示7セグLED表示(電気伝導率/比抵抗/水温切替)
表示 その他の表示各種警告/異常表示、消耗品交換時期通知
付属品原水給水ホース、前処理カートリッジ、RO膜(カートリッジ一式)、イオン交換カートリッジCPC-T、メンブレンフィルタ、排水ホース(φ10(直径10mm)×3,000mm)、電源コード、シールテープ
外寸(幅×奥行×高さ)350×430×470mm
電源容量単相AC100~240V 1.3A
ブレーカ10A
重さ30kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WE200

1台

1個

426,592( 469,251円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消耗品の交換時期を大幅に延長したRO膜組込タイプの非加熱純水製造装置 ピュアライン。
【特長】
・採水量:0.5~1.0L/min連続給水。
・逆浸透膜ROカートリッジを搭載することで消耗品各種の交換時期が大幅に延長可能。
・小型卓上型で省スペース。
・蛇口につなぐだけで手軽にJIS K 0057 A4レベルのイオン交換水が採水ができる。
・操作しやすいデジタル表示器を採用。
・水質の維持に必要な消耗品の交換時期を表示。
・採水口にメンブレンフィルタを標準装備。
・採水口付近に電磁弁を設け、採水終了後のメンブレンからの水漏れを防止。
・100~240Vに対応したグローバル電源。(※ 標準は国内向け電源コードを付属)。
【用途】
・JIS K 0557 A4レベル純水を簡単に採水できるので、高感度微量分析に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプの型番WE200のページです。
型番WE200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

    非加熱純水製造装置 ピュアライン WLシリーズ

    非加熱純水製造装置 ピュアライン WLシリーズ

      ピュアライン用 前処理カートリッジ

      ピュアライン用 前処理カートリッジ

        純水製造装置用給水口ユニット OWH10

        純水製造装置用給水口ユニット OWH10

          超純水製造装置用交換部品

          超純水製造装置用交換部品

            デミエース(カートリッジ純水器) DX型

            デミエース(カートリッジ純水器) DX型

              メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 ケニス 三商 アズワン 栗田工業
              通常価格 426,592円 243,613円 27,100円 26,042円 19,600円 7,533円
              通常出荷日 4日目   7日目   4日目   19日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
              商品タイプ 純水製造装置 純水製造装置 - - 純水製造装置 -
              採水量 0.5~1.0L/min 約1L/分 - - - -
              電源(V) 単相100~240 単相100~240 - - - -
              イオン交換樹脂カートリッジ 活性炭入り2L イオン交換樹脂(CPC-T)1本 - - - - -
              消費電力(W) 130 - - - - -

              非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました