(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非加熱純水製造装置 ピュアライン WLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非加熱純水製造装置 ピュアライン WLシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
243,613円 ~ 272,131円  特別価格 
税込価格
267,974円 ~ 299,344円  特別価格 

A3レベル純水が採水ができ、恒温恒湿器やラボラトリウォッシャとの接続可能な非加...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

非加熱純水製造装置 ピュアライン(JIS-A3レベル対応)の仕様

製品イメージ

製品イメージ

イオン交換樹脂寿命試験(比抵抗値)

イオン交換樹脂寿命試験(比抵抗値)

製品仕様

商品コード253627
型式WL200
方式・性能 採水方式イオン交換(採水キー)
方式・性能 給水方式ワンタッチカプラ水道接続樹脂ホース
方式・性能 採水量・採水方式約1L/分 連続採水
構成 イオン交換樹脂カートリッジ活性炭入り2Lイオン交換樹脂(CPC-P)1本
構成 最終ろ過0.1μm(メンブレンフィルタ)
構成 漏水検知漏水検知により給水電磁弁強制遮断
規格 原水圧力範囲0.5~5×100kPa(0.5~5kgf/cm2
規格 採水口床より250mm位置 RC1/4(メンブレンフィルタ接続)
規格 安全装置サーキットブレーカ、漏水検知器、減圧弁、水質異常警報
表示 水質表示7セグLED表示(電気導電率/比抵抗)
表示 その他の表示消耗品交換表示(CPC-PおよびCPC-E:水質劣化により同時交換、メンブレンフィルタ)、警告表示(水漏れ警報)
付属品原水給水ホース、電源コード(2m)、イオン交換樹脂CPC-P(WL200のみ)、メンブレンフィルタ(WL200/220)、シールテープ
外寸(幅×奥行×高さ)350×350×450mm
電源容量AC100~240V 0.05A
~0.2A・ブレーカ3A
重さ14kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
イオン交換樹脂カートリッジ
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
純水採水量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
活性炭入り2Lイオン交換樹脂(CPC-P)1本
4573181500202
466-3926
14000.0
-
約1L/分
1台

1個

243,613円

214,208

( 235,629円 )

7日目

活性炭入り2Lイオン交換樹脂(CPC-P)1本・2Lイオン交換樹脂(CPC-E)1本
4573181500219
466-3934
16000.0
低価格、省スペースでJIS K0557.A3レベルの純水が採水できます。
-
1台

1個

272,131円

239,475

( 263,423円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

A3レベル純水が採水ができ、恒温恒湿器やラボラトリウォッシャとの接続可能な非加熱純水製造装置。
【特長】
・採水量:約1L/分連続採水。
・蛇口につなぐだけで手軽にイオン交換水が採水できる。
・小型卓上型で手軽に設置可能。
・操作しやすいデジタル表示器を採用。
・水質の維持に必要な消耗品の交換時期を表示。
・採水口にメンブレンフィルタを標準装備(WL200/220)。
・採水口付近に電磁弁を設け、採水終了後のメンブレンからの水漏れを防止。
【用途】
・JIS K 0557 A3レベルを採水できるので、微量分析に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非加熱純水製造装置 ピュアライン WLシリーズ

非加熱純水製造装置 ピュアライン WLシリーズ

    純水製造装置 Elix Advantage用オプション

    純水製造装置 Elix Advantage用オプション

      非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

      非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

        高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ

        高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ

          メーカー ヤマト科学 メルクミリポア ヤマト科学 アズワン
          通常価格 243,613円 25,341円 426,592円 28,025円
          通常出荷日 7日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 純水製造装置 純水製造装置 純水製造装置 純水製造装置
          採水量 約1L/分 - 0.5~1.0L/min 2
          電源(V) 単相100~240 - 単相100~240 -
          奥行(mm) 350 - 430 -
          高さ(mm) 450 - 470 -

          非加熱純水製造装置 ピュアライン WLシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました