(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル

通常単価(税別)
199,321円
税込単価
219,253円

【特長】・150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 回転数(rpm):
    24000
  • 電源(V):
    単相100
  • 幅(rpm):
    220
  • JANコード:
    4580255601048
  • トラスココード:
    456-0906
  • 質量(g):
    7000.0
  • 材質1:
    容器・カッター:ステンレス(SUS304)
  • 奥行(mm):
    220
  • 高さ(mm):
    360
  • 詳細タイプ:
    無段変速
  • 消費電力(W):
    1100W
  • 特長:
    無段変速のバリアブルスピードモデル
  • 最高回転数:
    24000rpm
  • 内容量:
    1台

型番

MX1200XTM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX1200XTM

1台

1個

199,321( 219,253円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。
・エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
【用途】
・乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデルの型番MX1200XTMのページです。
型番MX1200XTMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル

粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル

    粉砕機ワーリング エキストリームミル

    粉砕機ワーリング エキストリームミル

      WARING 7011HS ワーリングブレンダー 2スピード

      WARING 7011HS ワーリングブレンダー 2スピード

        WARING 7011HBC ボトルブレンダー 2スピード

        WARING 7011HBC ボトルブレンダー 2スピード

          セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

          セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

            加圧容器 CPP型用

            加圧容器 CPP型用

              ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

              ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

                試験管ミキサー MF-71

                試験管ミキサー MF-71

                  メーカー WARING WARING WARING WARING アズワン 柴田科学 アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 199,321円 195,381円 112,819円 116,706円 67,083円 132,000円 190,726円 42,202円
                  通常出荷日 5日目   4日目   5日目   4日目   1日目   65日目   1日目   2日目  
                  商品タイプ ミキサー ミキサー - 撹拌機 - その他 ホットスターラー ミキサー
                  回転数(rpm) 24000 24000 - 18000/14000(2段変速) - - 50~1700 500~2600
                  電源(V) 単相100 単相100 - 単相100 - - 100 100
                  幅(rpm) 220 220 - - - - - -
                  JANコード 4580255601048 4580255601031 - - - - - -

                  粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました