(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送風定温乾燥器 観察窓付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

送風定温乾燥器 観察窓付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
250,000円 ~ 252,872円
税込価格
275,000円 ~ 278,159円

【特長】・ファン付強制対流方式です。・密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容積(L)
電源
トラスココード
質量(g)
本体寸法(mm)幅
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
質量(kg)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
91
単相100V
483-7550
54000.0
565
620
822
561
59
付属棚板:2枚(1枚は最下段に固定)
1台

1個

250,000( 275,000円 )

16日目

150
単相100V
483-7576
70000.0
-
671
872
711
63
付属棚板:3枚(1枚は最下段に固定)
1台

1個

252,872( 278,159円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファン付強制対流方式です。
・密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
・また消費電力量を最大約15%削減(当社従来比)しました。
・420W・520W・1020W型は観察窓付です。
・可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
・タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
【用途】
・ガラス器具の乾燥。
・セラミックや鉱石など粉体の乾燥。
・半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送風定温乾燥器 観察窓付

送風定温乾燥器 観察窓付

    送風定温乾燥器 観察窓なし

    送風定温乾燥器 観察窓なし

      定温乾燥器 DXS型

      定温乾燥器 DXS型

        メーカー 東京理化器械 東京理化器械 アズワン
        通常価格 250,000円 228,000円 121,690円
        通常出荷日 11日目~   4日目~   8日目  
        商品タイプ 乾燥器 乾燥器 乾燥器
        タイプ 定温 定温 定温
        温度範囲(℃) 室温+10~270 室温+10~270 室温+5~210
        対流方式 強制対流 強制対流 自然対流
        仕様環境温度範囲 5~35℃ 5~35℃ -

        送風定温乾燥器 観察窓付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました