(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送風定温乾燥器 観察窓なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WFO-420
送風定温乾燥器 観察窓なし カンソウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
228,000円 202,669円
税込単価
250,800円 222,936円

【特長】・ファン付強制対流方式です。・密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで...

詳細情報を確認する

型番

WFO-420 解除

Loading...

 
カタログを表示

WFO-420 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
電源
トラスココード
質量(g)
本体寸法(mm)幅
ヒーター容量(W)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
使用温度範囲(℃)
消費電力(W)
質量(kg)
付属品
安全装置
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFO-420

91
単相100V
483-7541
52000.0
565
-
620
822
561
-
-
56
付属棚板:2枚(1枚は最下段に固定)
-
1台

1個

228,000円

202,669

( 222,936円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファン付強制対流方式です。
・密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
・また消費電力量を最大約15%削減(当社従来比)しました。
・420W・520W・1020W型は観察窓付です。
・可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
・タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
【用途】
・ガラス器具の乾燥。
・セラミックや鉱石など粉体の乾燥。
・半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風定温乾燥器 観察窓なしの型番WFO-420のページです。
型番WFO-420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送風定温乾燥器 観察窓なし

送風定温乾燥器 観察窓なし

    送風定温乾燥器 観察窓付

    送風定温乾燥器 観察窓付

      恒温水槽 内容積(L) 27~144

      恒温水槽 内容積(L) 27~144

        定温乾燥器 WFOシリーズ

        定温乾燥器 WFOシリーズ

          定温乾燥器 NDOシリーズ

          定温乾燥器 NDOシリーズ

            定温乾燥器 自然対流式

            定温乾燥器 自然対流式

              クリーンウォーターバス SW-10

              クリーンウォーターバス SW-10

                メーカー 東京理化器械 東京理化器械 ヤマト科学 ケニス ケニス ケニス 三商
                通常価格 228,000円 250,000円 204,430円 210,606円 216,969円 197,878円 92,691円
                通常出荷日 4日目~   11日目~   4日目~   19日目   19日目   19日目   2日目  
                商品タイプ 乾燥器 乾燥器 - 乾燥器 乾燥器 乾燥器 -
                タイプ 定温 定温 - 定温 定温 定温 -
                温度範囲(℃) 室温+10~270 室温+10~270 - 室温:+10~270 室温:+10~270 室温:+10~300 -
                対流方式 強制対流 強制対流 - - 自然対流 自然対流 -
                仕様環境温度範囲 5~35℃ 5~35℃ - - - - -

                送風定温乾燥器 観察窓なしのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                WFO-1020
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                内容積(L) 電源 トラスココード 質量(g) 本体寸法(mm)幅 ヒーター容量(W) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 使用温度範囲(℃) 消費電力(W) 質量
                (kg)
                付属品 安全装置 内容量

                551,316円

                ( 606,448円 )
                1個 -

                19日目

                300単相200V483-752596000.0-19006711545711室温+10~2701900101付属棚板:4枚(1枚は最下段に固定)可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム-

                定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました