(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンオーブン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンオーブン

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
1,495,729円 ~ 1,725,731円  特別価格 
税込価格
1,645,302円 ~ 1,898,304円  特別価格 

【特長】・温度安定時には清浄度Fed-Stdクラス100まで可能です。・温度コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • タイプ:
    定温
  • 電源:
    三相200V
  • 対流方式:
    強制対流
  • 仕様1:
    強制送風循環/耐熱HEPAフィルター(集じん効率:0.3μm粒子にて99.97以上)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
内容積(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
使用温度範囲(℃)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
ヒーター容量(W)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
室温+30~260
91
481-9403
4573181501490
200000.0
室温+30~260
1025
1570
700
2500
内装 ステンレス鋼鈑
1台

1個

1,495,729円

1,372,480

( 1,509,728円 )

4日目

室温+30~360
91
481-9420
4573181501513
-
-
1025
1570
700
-
-
1台

1個

1,725,731円

1,586,637

( 1,745,301円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度安定時には清浄度Fed-Stdクラス100まで可能です。
・温度コントローラには電力量[[二酸化炭素]]排出量モニタ機能を標準装備しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンオーブン

クリーンオーブン

    送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210

    送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210

      ECウォーターバススターラー

      ECウォーターバススターラー

        ライトスペック恒温恒湿器

        ライトスペック恒温恒湿器

          恒温水槽 内容積(L) 27~144

          恒温水槽 内容積(L) 27~144

            エムボール

            エムボール

              ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

              ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                  小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能)

                  小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能)

                    ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

                    ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

                      送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

                      送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

                        メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン エスペック ヤマト科学 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京理化器械 東京理化器械 ヤマト科学
                        通常価格 1,495,729円 379,872円 63,000円 1,460,000円 204,430円 8,916円 80,786円 31,649円 68,000円 80,786円 540,219円
                        通常出荷日 4日目   4日目   1日目   39日目   4日目~   1日目   5日目   6日目~   6日目   5日目   4日目  
                        商品タイプ その他 - - - - - - - - - -
                        タイプ 定温 - - - - - - - - - -
                        電源 三相200V - - - - - - - - - -
                        対流方式 強制対流 - - - - - - - - - -
                        仕様1 強制送風循環/耐熱HEPAフィルター(集じん効率:0.3μm粒子にて99.97以上) - - - - - - - - - -

                        クリーンオーブンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーンオーブンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました