(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温恒温乾燥器 観察窓付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

定温恒温乾燥器 観察窓付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
265,000円
税込単価
291,500円

【特長】・自然対流方式の乾燥器です。・密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W...

詳細情報を確認する

型番

NDO-520W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDO-520W

150
483-7517
67000.0
671
872
711
60
1台

1個

265,000( 291,500円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然対流方式の乾燥器です。
・密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
・また消費電力量を最大約15%削減(当社従来比)しました。
・420W・520W型は観察窓付です。
・可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
・タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
【用途】
・ガラス器具の乾燥。
・セラミックや鉱石など粉体の乾燥。
・半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定温恒温乾燥器 観察窓付の型番NDO-520Wのページです。
型番NDO-520Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温恒温乾燥器 観察窓付

定温恒温乾燥器 観察窓付

    送風定温乾燥器 観察窓付

    送風定温乾燥器 観察窓付

      定温乾燥器 NDOシリーズ

      定温乾燥器 NDOシリーズ

        定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520W

        定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520W

          定温乾燥器 DXS型

          定温乾燥器 DXS型

            送風定温乾燥器 DKS型

            送風定温乾燥器 DKS型

              メーカー 東京理化器械 東京理化器械 ケニス ケニス アズワン アズワン
              通常価格 265,000円 250,000円 216,969円 230,606円 121,690円 215,086円
              通常出荷日 18日目   11日目~   19日目   19日目   8日目   8日目  
              商品タイプ 乾燥器 乾燥器 乾燥器 乾燥器 乾燥器 乾燥器
              タイプ 定温 定温 定温 定温 定温 定温
              温度範囲(℃) 室温+10~270 室温+10~270 室温:+10~270 室温:+10~270 室温+5~210 室温+10~210
              電源 単相100V - - - 単相100V 単相100V
              対流方式 自然対流 強制対流 自然対流 - 自然対流 -

              定温恒温乾燥器 観察窓付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました