(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
170,689円 ~ 206,896円  特別価格 
税込価格
187,758円 ~ 227,586円  特別価格 

【特長】・応用範囲の広い投げ込み型冷却器です。【用途】・室温以下の低温恒温水槽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源(V):
    100V
  • 詳細タイプ:
    その他
  • 幅(mm):
    410
  • 奥行(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    303
  • 使用環境温度範囲:
    -20~+35℃
  • 能力:
    冷却能力:240/250W(0℃)ナイブライン60%5[[リットル]] 室温23℃
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
481-9365
1台

1個

183,512( 201,863円 )

7日目

481-9373
1台

1個

170,689円

154,661

( 170,127円 )

7日目

481-9381
1台

1個

206,896円

186,661

( 205,327円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応用範囲の広い投げ込み型冷却器です。
【用途】
・室温以下の低温恒温水槽にする卓上冷却器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

    デジタル温度調節器 ST-300K

    デジタル温度調節器 ST-300K

      デジタル温度調節器 ST-110K

      デジタル温度調節器 ST-110K

        Fineマルチバス FMB-160(TGK)

        Fineマルチバス FMB-160(TGK)

          メーカー ヤマト科学 三商 三商 東京硝子器械
          通常価格 170,689円 151,000円 54,981円 163,306円
          通常出荷日 7日目   2日目   2日目   3日目  
          商品タイプ その他 - - -
          電源(V) 100V - - -
          詳細タイプ その他 - - -
          幅(mm) 410 - - -
          奥行(mm) 320 - - -

          投げ込み式冷却装置 ネオクールディップのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          冷却能力の補助
          評価 5.0満足度:5.02019/12/05
          冷却水を循環させるときに,冷却能力の不足分を補う目的で使用するのに便利な物です.

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました