(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトスペック恒温恒湿器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトスペック恒温恒湿器

通常単価(税別)
1,460,000円
税込単価
1,606,000円

【特長】・安定した器内環境。・クロスアウトプット制御により電力設備容量を削減。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温器
  • タイプ:
    定温
  • 内容積(L):
    105
  • 電源:
    単相100V
  • 本体寸法幅(mm):
    680
  • 本体寸法奥行(mm):
    826
  • 本体寸法高さ(mm):
    1090
  • 有効内寸幅(mm):
    500
  • 有効内寸奥行(mm):
    390
  • 有効内寸高さ(mm):
    600
  • 調温調湿方式:
    平衡調温調湿方式(BTHCシステム)
  • 内容量:
    1台

型番

LHU-114 解除

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHU-114

40~95%rh
495-4157
100
1台

1個

1,460,000( 1,606,000円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した器内環境。
・クロスアウトプット制御により電力設備容量を削減。
・遠隔監視/コントロールが行えます。(Ethernet接続)
・サンプリングデータの活用。
・プログラムパターの編集、グラフ表示。
【用途】
・恒温恒湿試験。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライトスペック恒温恒湿器の型番LHU-114のページです。
型番LHU-114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトスペック恒温恒湿器

ライトスペック恒温恒湿器

    ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

    ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

      ウォーターバス BM100・500・510型

      ウォーターバス BM100・500・510型

        ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

        ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

          投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

          投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

            電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

            電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

              卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

              卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

                卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

                卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

                  恒温油槽 T-205-T 容量:36L

                  恒温油槽 T-205-T 容量:36L

                    メーカー エスペック 東京理化器械 ヤマト科学 東京硝子器械 ヤマト科学 アズワン 東京理化器械 東京硝子器械 トーマス科学
                    通常価格 1,460,000円 80,786円 41,000円 80,786円 170,689円 25,836円 96,000円 96,000円 232,711円
                    通常出荷日 39日目   5日目   7日目   5日目   7日目   8日目~   3日目   3日目   4日目  
                    商品タイプ 恒温器 その他 - その他 - - - - -
                    タイプ 定温 - - - - - - - -
                    内容積(L) 105 16 - 16 - - - - -
                    電源 単相100V 単相100V - 単相100V - - - - -
                    本体寸法幅(mm) 680 - - - - - - - -

                    ライトスペック恒温恒湿器のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました