(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンバッグ グレーネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンバッグ グレーネイビー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,397円 ~ 3,987円
税込価格
3,737円 ~ 4,386円

【特長】・防塵服、ブーツなどビッグサイズも楽々収納できます。・ウェアとブーツを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バッグ・袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 色:
    グレー/ネイビー
  • 幅(mm):
    230
  • 奥行(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    360
  • 仕様:
    ISO Class5相当
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580206980147
331-3361
90
1個
-

1個

3,397( 3,737円 )

1日目

4580206980451
388-2021
100
1個
10

1個

3,987( 4,386円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵服、ブーツなどビッグサイズも楽々収納できます。
・ウェアとブーツを分けて収納できます。
・グレー、ネイビーのツートンカラーです。
【用途】
・クリーンルーム内作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンバッグ グレーネイビー

クリーンバッグ グレーネイビー

    2色バック(ブラストン)

    2色バック(ブラストン)

      クリーンルーム用メンテナンスバッグ

      クリーンルーム用メンテナンスバッグ

        ポシェット 専用ベルト

        ポシェット 専用ベルト

          ポシェット

          ポシェット

            クリーンルーム用ひざ掛け G8133-1

            クリーンルーム用ひざ掛け G8133-1

              ヘルメットバンド

              ヘルメットバンド

                クリーンルームショルダーバッグ(マチ付) GM-002シリーズ

                クリーンルームショルダーバッグ(マチ付) GM-002シリーズ

                  不織布巾着袋10枚入

                  不織布巾着袋10枚入

                    ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

                    ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

                      ESDバッグ 厚さ0.05mm

                      ESDバッグ 厚さ0.05mm

                        STNファイル

                        STNファイル

                          クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)

                          クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)

                            メーカー 東洋リントフリー アズワン ゴールドウイン 東洋リントフリー 東洋リントフリー アズワン 東洋リントフリー アズワン アズワン 三商 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 3,397円 5,542円 5,454円 753円 3,280円 6,050円 1,873円 2,700円 1,021円 630円 690円 41,160円 17,800円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   7日目   1日目   8日目~   8日目  
                            商品タイプ バッグ・袋 バッグ・袋 バッグ・袋 バッグ・袋 バッグ・袋 - - - バッグ・袋 バッグ・袋 バッグ・袋 - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - 100 100 100 - - - - - - - -
                            グレー/ネイビー - - ホワイト ホワイト - - - - - - - -
                            幅(mm) 230 - - - 130 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 160 - - - - - - - - - - - -

                            クリーンバッグ グレーネイビーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました