【特長】・省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。・今...
着用快適ツナギ服の型番FT191C-01-Lのページです。
型番FT191C-01-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FT191C-01-3L |
FT191C-01-LL |
FT191C-01-M |
FT191C-02-3L |
FT191C-02-L |
FT191C-02-LL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 色 | サイズ | バスト (cm) | ウェスト (cm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 総丈(cm) | 適応胸囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,435円 ( 7,079円 ) | 2個 | あり | 1日目 | 10 | ホワイト系 | 3L | 128 | 88~114 | 4580206980819 | 483-8106 | 385 | 180 | - | |
6,435円 ( 7,079円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 10 | ホワイト系 | LL | 124 | 84~110 | 4580206980802 | 483-8122 | 360.000 | 173 | - | |
6,435円 ( 7,079円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 10 | ホワイト系 | M | - | 76~102 | 4580206980789 | 483-8131 | 325 | 161 | 116 | |
7,328円 ( 8,061円 ) | 2個 | あり | 1日目 | 10 | ブルー系 | 3L | 128 | 88~114 | 4580206980871 | 483-8149 | 385 | 180 | - | |
8,181円 ( 8,999円 ) | 2個 | あり | 1日目 | 10 | ブルー系 | L | 120 | 80~106 | 4580206980857 | 483-8157 | 340.000 | 167 | - | |
8,181円 ( 8,999円 ) | 2個 | あり | 1日目 | 10 | ブルー系 | LL | 124 | 84~110 | 4580206980864 | 483-8165 | 360.000 | 173 | - |