(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSC-18B-3L
制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入) 【10個入り】 クリーンルームヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,429円
税込単価
11,472円

【特長】・超制電性繊維東レ(ルアナ)を使用し、甲からの通気性によりムレを解消し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ナイロン
  • 厚み(mm):
    0.3
  • 色:
    ホワイト
  • すべり止め:
    あり

型番

BSC-18B-3L 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSC-18B-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
サイズ
仕様
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
クリーンパック有無
仕様詳細
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BSC-18B-3L

BSC-18B-3L

-
3L
-
4582205166874
-
-
30
-
195.000
甲部:ナイロン96%、カーボン4%●掌部:ナイロン96%、カーボン4%、ポリウレタンラミネート
甲部:超制電性繊維東レルアナ
掌部:40Dナイロンハーフトリコット
掌部:超制電性繊維東レルアナ
-
-
-
-

1パック

10個入り

10,429( 11,472円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超制電性繊維東レ(ルアナ)を使用し、甲からの通気性によりムレを解消します。
・ポリウレタンコーティングがグリップ性を向上させています。
・通常手袋より手首部分が5cm長く手首からの発塵を抑えます。
【用途】
・クリーンルーム・精密機械工業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入) の型番BSC-18B-3Lのページです。
型番BSC-18B-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入)

制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入)

    制電手袋PU加工(ロング)

    制電手袋PU加工(ロング)

      ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

      ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

        PU手の平コート手袋

        PU手の平コート手袋

          ポリウレタン手のひらコート編手袋

          ポリウレタン手のひらコート編手袋

            ナイロンフィット手袋

            ナイロンフィット手袋

              PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

              PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                ポリウレタン指先コート編手袋

                ポリウレタン指先コート編手袋

                  メーカー ブラストン アズワン ブラストン アズワン ブラストン ブラストン アズワン ブラストン
                  通常価格 9,498円 8,365円 9,110円 6,585円 7,207円 3,619円 8,013円 6,102円
                  通常出荷日 1日目~   6日目~   1日目   7日目~   1日目   1日目   7日目   1日目  
                  商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋
                  材質 ナイロン その他 ナイロン その他 ポリウレタン・ポリエステル ナイロン その他 ポリウレタン・ポリエステル
                  厚み(mm) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
                  ホワイト - ホワイト - ホワイト ホワイト - ホワイト
                  すべり止め あり - - - - - - -

                  制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入) のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BSC-18B-L
                  BSC-18B-LL
                  BSC-18B-M
                  BSC-18B-S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) サイズ 仕様 JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 クリーンパック有無 仕様詳細 JIS B9920・ISO14664-1(クラス) 内容量

                  9,498円

                  ( 10,448円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  1000Lその他4582205165921447-570419288.8195.000甲部:ナイロン96%、カーボン4%掌部:ナイロン96%、カーボン4%、ポリウレタンラミネート--ありクリーンパック仕様ISO Class6相当1袋(10双)

                  9,498円

                  ( 10,448円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  1000LLその他4582205165938447-571220299.5195.000甲部:ナイロン96%、カーボン4%掌部:ナイロン96%、カーボン4%、ポリウレタンラミネート--ありクリーンパック仕様ISO Class6相当1袋(10双)

                  9,498円

                  ( 10,448円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  1000Mその他4582205165914447-572117278.3155.000甲部:ナイロン96%、カーボン4%掌部:ナイロン96%、カーボン4%、ポリウレタンラミネート--ありクリーンパック仕様ISO Class6相当1袋(10双)

                  9,498円

                  ( 10,448円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  1000Sその他4582205165907447-573916268135.000甲部:ナイロン96%、カーボン4%掌部:ナイロン96%、カーボン4%、ポリウレタンラミネート--ありクリーンパック仕様ISO Class6相当1袋(10双)

                  クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました