(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CA-006
工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸【100~20,000個入り】 クリーンスティック ローラー メンボウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,511円
税込単価
46,762円

【特長】・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません・残留溶解物質が少量です・...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    コットン
  • 軸部材質:
  • 軸長(mm):
    150
  • タイプ:
    片綿球・木軸/先端砲弾型

Loading...

 
カタログを表示

CA-006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヘッド径(mm)
先端形状詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
先端径(mm)
グリーン購入法適合品
材質1
材質2
梱包形態
仕様
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CA-006

CA-006

φ4.7
砲弾型
4936613009504
457-8724
11600
4.7
適合
木軸
綿球:コットン
100本×10袋×20箱
片綿球、木軸
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
1ケース(100本×2000袋)
10

1パック

20,000個入り

42,511( 46,762円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません
・残留溶解物質が少量です
・静電気防止およびシリコーンフリーのパッケージです
・軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています
・吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です
・軸が木なので、強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます
【用途】
・FPCの表面、機械のメンテナンスなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸の型番CA-006のページです。
型番CA-006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

    工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

      工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

      工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

        工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

        工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

            工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

            工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

              工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

              工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

                工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

                工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

                  工業用綿棒 (先端コーン型)

                  工業用綿棒 (先端コーン型)

                    スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸

                    スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸

                      工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター

                      工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター

                        工業用綿棒 (先端筒型)

                        工業用綿棒 (先端筒型)

                          工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

                          工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

                            メーカー HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY 日本綿棒 アトム興産 HUBY 日本綿棒 日本綿棒
                            通常価格 472円 676円 399円 389円 437円 500円 602円 1,459円 657円 447円 520円 1,097円 657円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 その他 綿棒 綿棒 綿棒
                            ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン - コットン コットン コットン
                            軸部材質 プラ -
                            軸長(mm) 150 - 146 75.5 77.5 75.5 75.5 - - - - - -
                            タイプ 片綿球・木軸/先端砲弾型 - - - 両綿球・紙軸/先端砲弾型 - 両綿球・紙軸 - - - 両綿球・紙軸/先端コーン型 - -

                            工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA-006MB
                            CA-006SP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ヘッド径
                            (mm)
                            先端形状詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 先端径(mm) グリーン購入法適合品 材質1 材質2 梱包形態 仕様 特長 内容量

                            6,654円

                            ( 7,319円 )

                            2,000個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10φ4.7砲弾型4936613009399365-19321100.04.7適合木軸綿球:コットン100本×20袋片綿球、木軸優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。1ケース(100本×20袋)

                            472円

                            ( 519円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104.7-4936613009764478-673440----100本×1袋片綿球、木軸-1箱(100本)

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました