(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸【100~50,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
500円 ~ 118,716円  特別価格 
税込価格
550円 ~ 130,588円  特別価格 

【特長】・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。・残留溶解物質が少量です...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヘッド径(mm)
先端形状詳細
JANコード
トラスココード
仕様
特長
質量(g/箱)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ2.6
砲弾型
-
457-8651
両綿球、紙軸
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
12300
1ケース(25本×2000袋)
10

1パック

50,000個入り

118,716円

111,272

( 122,399円 )

5日目

φ2.6
砲弾型
-
365-1860
両綿球、紙軸
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
1500
1ケース(25本×250袋)
10

1パック

6,250個入り

21,443( 23,587円 )

1日目

2.6
-
4936613009696
478-6661
両綿球、紙軸
-
20
1箱(100本)
10

1パック

100個入り

500( 550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。
・残留溶解物質が少量です。
・静電気防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
・BB-001よりさらにヘッドを細くした綿棒です。
・顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
【用途】
・HDDのヘッドの清掃、センサー表面の清掃など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

      工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

      工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

        工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

        工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

            工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

            工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

              工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

              工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

                工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

                  工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

                  工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

                    メーカー HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY アズワン HUBY HUBY
                    通常価格 500円 389円 602円 437円 676円 472円 6,000円 399円 1,459円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                    先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒
                    ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン
                    軸部材質 - プラ
                    軸長(mm) 75.5 75.5 75.5 77.5 - 150 - 146 -

                    工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました