(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸【100~50,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
676円 ~ 185,311円  特別価格 
税込価格
744円 ~ 203,842円  特別価格 

【特長】・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。・残留溶解物質が少量です...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    コットン
  • 軸部材質:
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    紙軸:パルプ
  • 材質2:
    綿球:コットン

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヘッド径(mm)
先端形状詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
軸長(mm)
先端径(mm)
梱包形態
タイプ
仕様
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ2.3
砲弾型
4936613009580
457-8716
18100.0
146.5
2.3
100本×25袋×20箱
片綿球・紙軸/先端砲弾型
片綿球、紙軸
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
1ケース(100本×5000袋)
10

1パック

50,000個入り

185,311円

169,022

( 185,924円 )

5日目

φ2.3
砲弾型
4936613009382
365-1924
2200.0
146.5
2.3
100本×60袋
片綿球・紙軸/先端砲弾型
片綿球、紙軸
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
1ケース(100本×60袋)
10

1パック

6,000個入り

33,482円

30,133

( 33,146円 )

1日目

2.3
-
4936613009757
478-6726
30
146.5
2.3
100本×1袋
片綿球・紙軸/先端砲弾型
片綿球、紙軸
-
1箱(100本)
10

1パック

100個入り

676( 744円 )

1日目

φ4.6
砲弾型
4936613009573
457-8732
17700.0
149
4.6
100本×10袋×20箱
両綿球・紙軸/先端砲弾型
両綿球、紙軸
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
1ケース(100本×2000袋)
10

1パック

20,000個入り

54,895円

54,153

( 59,568円 )

5日目

φ4.6
砲弾型
4936613009405
365-1941
1700
149
4.6
100本×20袋
両綿球・紙軸/先端砲弾型
両綿球、紙軸
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
1ケース(100本×20袋)
10

1パック

2,000個入り

8,781( 9,659円 )

1日目

4.6
-
4936613009771
478-6742
70
149
4.6
100本×1袋
両綿球・紙軸/先端砲弾型
両綿球、紙軸
-
1箱(100本)
10

1パック

100個入り

693( 762円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。
・残留溶解物質が少量です。
・静電気防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
・軸は紙軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
・吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
・長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
【用途】
・コネクター、プリント基板の清掃など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

      工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

        工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

        工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

            工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

            工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

              工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

              工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸

                スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸

                  工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

                  工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

                    工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

                    工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

                      工業用綿棒 (先端コーン型)

                      工業用綿棒 (先端コーン型)

                        工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒

                        工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒

                          スティックローラー

                          スティックローラー

                            メーカー HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY アトム興産 日本綿棒 HUBY 日本綿棒 日本綿棒 アズワン
                            通常価格 676円 437円 472円 602円 389円 399円 500円 447円 657円 1,459円 657円 657円 14,300円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 その他 綿棒 綿棒 綿棒 - -
                            ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン - コットン コットン コットン - -
                            軸部材質 - プラ - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - 適合 - 適合 - - - - - - -
                            材質1 紙軸:パルプ 紙軸:パルプ - 紙軸:パルプ - 紙軸:パルプ - - - - - - -

                            工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品の洗浄時小径穴に使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/04
                            紙軸なので しょうがないのですが
                            思ったより弱く すぐ折れてしまい 力加減が難しかったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました