(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP【100~12,500個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,459円 ~ 88,941円  特別価格 
税込価格
1,605円 ~ 97,835円  特別価格 

【特長】・紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
梱包形態
タイプ
仕様
特長
質量(g/箱)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
457-8767
-
-
片綿球、プラ軸
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
5000
1ケース(25本×500袋)
10

1パック

12,500個入り

88,941円

85,694

( 94,263円 )

5日目

-
365-1975
-
-
片綿球、プラ軸
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
1900
1ケース(25本×200袋)
10

1パック

5,000個入り

41,278( 45,406円 )

4日目

4936613009801
478-6777
25本×4パック
片綿球・導電プラ軸
片綿球、導電プラ軸
-
30
1箱(100本)
10

1パック

100個入り

1,459( 1,605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております
・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません
・残留溶解物質が少量です
・静電気防止およびシリコーンフリーのパッケージです
・軸に導電プラスチックを使った綿棒です
【用途】
・HDDのアームの清掃など
【商品仕様】
・先端綿長さ:8.5mm
・軸部径:2.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

    工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

    工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

      工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

        工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

        工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

            工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター

            工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター

              工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

              工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

                工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

                工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

                  マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

                  マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

                    クリーン綿棒 USLタイプ

                    クリーン綿棒 USLタイプ

                      ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

                      ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

                        コットンアプリケーター綿棒 CA-008 1000本入

                        コットンアプリケーター綿棒 CA-008 1000本入

                          工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                          工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                            メーカー HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY 三商 三商 三商 三商 アズワン
                            通常価格 1,459円 472円 500円 399円 676円 520円 389円 437円 20,400円 5,760円 11,400円 8,040円 6,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   19日目   7日目~   19日目   7日目   1日目  
                            先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 - 綿棒 - - 綿棒
                            ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン - - - - コットン
                            軸部材質 プラ - - - - -
                            ヘッド径(mm) 0.5×3.8 - - 4 - - - 4.4 - - - - -
                            全長(mm) (軸+綿)77 - - - - - - - - - - - -

                            工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SPのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            掃除に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/09
                            隙間が狭くてちょっと奥まった所の掃除に使用しました。この綿棒は薄いので隙間が狭い所の掃除に向いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました