(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CA-010SP
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸【50~10,000個入り】 メンボウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
399円
税込単価
439円

【特長】・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。・残留溶解物質が少量です...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    コットン
  • 軸部材質:
  • ヘッド径(mm):
    4
  • 軸長(mm):
    146
  • 先端径(mm):
    4
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    紙軸:パルプ
  • 材質2:
    綿球:コットン

型番

CA-010SP 解除

Loading...

 
カタログを表示

CA-010SP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端形状詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
梱包形態
仕様
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-010SP

-
4936613009795
478-6769
30
50本×1袋
片綿球、紙軸
-
1箱(50本)
10

1パック

50個入り

399( 439円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。
・残留溶解物質が少量です。
・静電気防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
・モーター等の精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械の綿テンスなど様々な場面で利用されています。
【用途】
・モーターアッセイ、実験器具、チューブの清掃など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸の型番CA-010SPのページです。
型番CA-010SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

        工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

        工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

          工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

            工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

            工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

              工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

              工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

                工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

                  工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

                  工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

                    工業用綿棒 (先端コーン型)

                    工業用綿棒 (先端コーン型)

                      滅菌綿棒スタンドパウチ

                      滅菌綿棒スタンドパウチ

                        工業用綿棒 (先端筒型)

                        工業用綿棒 (先端筒型)

                          スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸

                          スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸

                            メーカー HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY 日本綿棒 HUBY 日本綿棒 アズワン 日本綿棒 アトム興産
                            通常価格 399円 437円 676円 472円 389円 602円 500円 657円 1,459円 657円 5,929円 1,097円 447円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 その他
                            ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン - コットン -
                            軸部材質 プラ - -
                            ヘッド径(mm) 4 4.4 - - - 2 - 4.5 0.5×3.8 4.5 - - -
                            軸長(mm) 146 77.5 - 150 75.5 75.5 75.5 - - - - - -

                            工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA-010
                            CA-010MB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?先端形状詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 梱包形態 仕様 特長 内容量

                            36,750円

                            ( 40,425円 )

                            10,000個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            10筒型4936613009634457-8759870050本×20袋×10箱片綿球、紙軸優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。1ケース(50本×200袋)

                            9,420円

                            ( 10,362円 )

                            2,100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10筒型4936613009429365-1967170050本×42袋片綿球、紙軸優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。1ケース(50本×42袋)

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました