(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
  • 数量スライド割引

工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸 (レビュー)

通常価格(税別)
437円 ~ 48,819円
税込価格
481円 ~ 53,701円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません
・残留溶解物質が少量です
・静電気防止およびシリコーンフリーのパッケージです
・ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています
・機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです
【用途】
・液晶モジュール、FPC表面、コネクターなどの清掃など

工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械の清掃
    評価 5.0満足度:5.02022/04/18
    ワイヤーカットの清掃に使用しました。普通の綿棒より使い勝手が良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    光学ミラーのクリーニング
    評価 5.0満足度:5.02021/02/05
    光学ミラーをクリーニングする際に使っています。アセトンを付けて拭きます。全く問題ありません。気に入っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油やほこり取り
    評価 4.0満足度:4.02018/07/05
    薬局での綿棒を使用していましたが工業用に変更することでコストは若干上がりましたが使い勝手がよい。毛羽たちも少なく細くて使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

        工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

        工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

          工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

          工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

            HUBY APEX

            HUBY APEX

              工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

              工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

                コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

                コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

                  工業用綿棒 (先端筒型) 片側

                  工業用綿棒 (先端筒型) 片側

                    工業用綿棒(先端筒型2.0/3.2mm・紙軸)

                    工業用綿棒(先端筒型2.0/3.2mm・紙軸)

                      メーカー HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY 三商 日本綿棒 アズワン
                      通常価格 437円 389円 500円 602円 399円 81,250円 676円 8,040円 3,389円 1,186円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   7日目   1日目   1日目  
                      先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 - 綿棒 綿棒
                      ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン - - コットン
                      軸部材質 - ポリカーボネート
                      ヘッド径(mm) 4.4 - - 2 4 1.2×5.0 - - 1.25 3.2
                      軸長(mm) 77.5 75.5 75.5 75.5 146 73 - - - -

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。