(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸【100~50,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
389円 ~ 81,629円  特別価格 
税込価格
428円 ~ 89,792円  特別価格 

【特長】・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません・残留溶解物質が少量です・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヘッド径(mm)
先端形状詳細
JANコード
トラスココード
仕様
特長
質量(g/箱)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ3.2
砲弾型
-
457-8643
両綿球、紙軸
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。
13400
1ケース(25本×2000袋)
10

1パック

50,000個入り

81,629円

73,751

( 81,126円 )

11日目

3.2
-
4936613009689
478-6653
両綿球、紙軸
-
20
1箱(100本)
10

1パック

100個入り

389( 428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません
・残留溶解物質が少量です
・静電気防止およびシリコーンフリーのパッケージです
・ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です
・顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています
【用途】
・基盤、光ピックアップやレンズ表面の清掃など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

      工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

      工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

        工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

        工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

            工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

            工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

              工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

              工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

                工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター

                工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター

                  メーカー HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY
                  通常価格 389円 500円 602円 437円 676円 472円 399円 520円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                  先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒
                  ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン
                  軸部材質
                  軸長(mm) 75.5 75.5 75.5 77.5 - 150 146 -

                  工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸のレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                  狭い溝の洗浄など
                  評価 5.0満足度:5.02020/02/28
                  A6-100JとセットでBB-001SPを購入した。一方は15cmの長い木軸に一般的なサイズのヘッドが付いているタイプで、こちらは一般的な長さの紙軸に一回り小さなヘッドが付いている。細い紙軸ながら自分の用途では折れることもなく、ヘッドのほつれも問題ない。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  修正用
                  評価 4.0満足度:4.02018/10/25
                  今までは、市販の綿棒にアルコールをつけて、作業をしていましたが、綿がすぐにほつれてしまい、不便でしたが、こちらはそのようなことがなく助かっています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました