(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柔軟フッ素チューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

柔軟フッ素チューブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,811円 ~ 19,164円  特別価格 
税込価格
5,292円 ~ 21,080円  特別価格 

内層2フッ化系樹脂のチューブ継手。【特長】・積層構造により、柔軟性に優れた2フ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 全長(m):
    20
  • 使用圧力(Mpa):
    0~0.6
  • 適用流体:
    トルエン、メチルアルコール、キシレン
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

柔軟フッ素チューブの詳細

製品(PD-8)のイメージ

製品(PD-8)のイメージ

  • 規格:E-PD(チューブタイプ)

材質

  • 内層:2フッ化系ふっ素樹脂(PVDF系)
  • 外層:ウレタン系エラストマー

用途

  • 食品機械/理化学実験用等の多用途配管
  • 流体:薬品、食品、飲料、粉体、水、油に使用可能
型番内径×外径
mm
使用圧力 20℃
MPa(kgf/cm2
使用圧力 80℃
MPa(kgf/cm2
許容曲げ半径
at 20℃
mm
使用温度範囲
定尺
M
標準重量
g/M
色調
PD-22×40~0.6(0~6)0~0.2(0~2)15-20~8020 10012透明
PD-44×62520
PD-66×93545
PD-88×125080
商品情報を表示

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4
4562111601010
177-1582
260
1巻
10

1個

4,811( 5,292円 )

1日目

4
6
4562111601027
177-1591
460
1巻
10

1個

8,266( 9,093円 )

1日目

6
9
4562111601034
177-1604
980
1巻
10

1個

12,380( 13,618円 )

1日目

8
12
4562111601041
177-1612
1720
1巻
10

1個

19,164円

17,134

( 18,847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内層2フッ化系樹脂のチューブ継手。
【特長】
・積層構造により、柔軟性に優れた2フッ化系樹脂チューブ。
【用途】
・2フッ化樹脂チューブの柔軟性が求められる場面に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柔軟フッ素チューブ

柔軟フッ素チューブ

    ネオロン角紐(カット品)

    ネオロン角紐(カット品)

      ネオロン角紐(1巻)

      ネオロン角紐(1巻)

        柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)

        柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)

          メーカー 八興 コクゴ コクゴ 八興
          通常価格 4,811円 4,171円 31円 39,634円
          通常出荷日 1日目   7日目   7日目   1日目~  
          商品タイプ その他 その他 その他 その他
          材質 【樹脂】ふっ素樹脂 【ゴム】クロロプレンゴム 【ゴム】クロロプレンゴム 【樹脂】ふっ素樹脂
          全長(m) 20 - - 20
          使用圧力(Mpa) 0~0.6 - - 0~1
          適用流体 トルエン、メチルアルコール、キシレン - - 次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸

          柔軟フッ素チューブのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました